Принадлежности для измерений
Принадлежности, использование которых облегчает установку, юстировку и работу с лазерной измерительной системой компании Renishaw.
Комплект оптики для линейных измерений в дальнем диапазоне

Данные оптические приспособления предназначены для линейных измерений на осях длиной более 40 м.
Комплект включает в себя большой ретрорефлектор (триппель-призму), мишень (для облегчения юстировки при больших расстояниях) и блок перископа, который «захватывает» обратный луч и перенаправляет его в затвор лазера.
Номер для заказа: A-8003-4270
Комплект компактной оптики для линейных измерений

Комплект компактной оптики для линейных измерений позволяет работать с лазерной системой компании Renishaw в тех случаях, когда желательно использовать компактный и легкий ретрорефлектор для измерений: это позволяет снижать его влияние на динамические характеристики станка и обеспечивает более широкие возможности монтажа.
Этот комплект включает в себя компактный легкий ретрорефлектор (10% по сравнению со стандартным блоком) и отдельный оптический блок уменьшения диаметра пучка. Такой блок позволяет уменьшать диаметр пучка и разведение выходного и обратного пучков. Максимальный рабочий диапазон 4 м.
Номер для заказа: A-8003-3244
Регулируемое поворотное зеркало

Это зеркало позволяет выполнять регулировку вдоль диагоналей станка или на наклонных осях. Данное поворотное зеркало является вспомогательным юстировочным приспособлением для подготовки интерферометра к диагональным измерениям, которые включены в стандарт ANSI B5.54, при проверке токарных станков с наклонной станиной.
Номер для заказа: A-8003-1304
Комплект для монтажа оптических элементов

Комплект для монтажа оптических элементов используется со всеми видами измерительной оптики компании Renishaw. Этот комплект предназначен для крепления измерительных оптических блоков на проверяемый станок. По запросу могут поставляться дополнительные изделия.
Номер для заказа: A-8003-0447
Универсальный затвор для проверки прямолинейности

Специальный блок, позволяющий поворачивать входное отверстие в затворе на 90°. При использовании совместно с оптическими элементами для измерения отклонения от прямолинейности этот блок позволяет выполнять измерения отклонения от прямолинейности по вертикальной оси.
Номер для заказа: A-8003-4209
Большой ретрорефлектор

Используется в качестве ретрорефлектора для контроля прямолинейности и прямоугольности вертикальной оси станка.
Номер для заказа: A-8003-0604
Основание для контроля прямолинейности

Основание, предназначенное для монтажа отражателя прямолинейности и регулируемого поворотного зеркала (или устройства управления световым лучом с фиксированным поворотным зеркалом) для некоторых измерений координатных перемещений по вертикальной оси. На эту опорную пластину также можно устанавливать оптические элементы для линейных и угловых измерений.
Номер для заказа: A-8003-0576
Нерегулируемое поворотное зеркало (90°)

Это зеркало используется в основном в тех случаях, когда существует ограниченный доступ к нужной оси измерений: с его помощью осуществляется изменение направления лазерного пучка.
Номер для заказа: A-8003-1325
Устройство LS350 для юстировки лазерного пучка

Это устройство облегчает юстировку лазерного пучка по углу как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Использование данного запатентованного устройства устраняет необходимость тонкой регулировки с выполнением поворота и смещения лазера. Процесс юстировки лазерной системы выполняется теперь за один этап. Устройство юстировки лазерного пучка LS350 сокращает время выполнения линейных и угловых измерений, а также проверки прямолинейности независимо от используемой при этом оптической схемы.
Номер для заказа: A-8003-3072
Регулируемое поворотное зеркало

Может использоваться с большим ретрорефлектором вместо устройства для юстировки лазерного луча и нерегулируемого поворотного зеркала при контроле прямолинейности и перпендикулярности, связанной с вертикальной осью станка.
Номер для заказа: A-8003-0560
Юстировочная мишень

Это вспомогательное приспособление для юстировки диаметром 22 мм может использоваться совместно с комплектами для линейных, угловых измерений, а также с комплектом для проверки прямолинейности. Данная мишень фиксируется на оптическом узле при выполнении юстировки интерферометра и ретрорефлекторов.
Номер для заказа: A-8003-0478
Четвертьволновая пластинка

Четвертьволновая пластинка преобразует линейно поляризованное лазерное излучение в циркулярно поляризованное. Это позволяет заменить ретрорефлектор на плоское зеркало при проведении линейных измерений.
Для этого требуется поверхность с высокой отражающей способностью. Зеркальные поверхности поставляются по запросу.
Номер для заказа: A-8003-1998
Магнитная опора

Эта опора используется для монтажа оптических элементов или лазерной головки системы XL (при использовании совместно с переходником магнитной опоры для системы XL). В опоре предусмотрен выключатель (вкл/выкл) для быстрого выполнения монтажа, а также внутренняя крепежная резьба M8. Поставляемый комплект содержит 2 опоры.
Номер для заказа: A-9908-0780Переходник магнитной опоры для системы XL

С помощью этого переходника можно устанавливать платформу штатива на магнитную опору или на любое другое крепежное приспособление с отверстием с резьбой M8.
Номер для заказа: A-9908-0760Комплект принадлежностей для поворота и наклона
Наклонно-поворотный шарнирный переходник предназначен для обеспечения различных вариантов крепления оборудования для калибровки лазера под углами 0–90° с поворотом в любом направлении.
Наклонно-поворотный шарнирный переходник может использоваться для:
- монтажа лазера XL-80 на треноге или магнитном основании, например, на токарном станке с наклонной станиной;
монтажа ретрорефлектора под нужным углом для удобства при линейных диагональных измерениях.
Номер для заказа: A-9908-1170
Комплект для линейных диагональных измерений
Использование комплекта для линейных диагональных измерений представляет собой удобный способ выполнения лазерных диагональных тестов с помощью лазерной интерферометрической измерительной системы XL-80. Комплект предусматривает быструю и удобную настройку с использованием специального крепежного приспособления, которое устанавливается с помощью магнитов на станине станка для фиксации XL-80 и оптических принадлежностей. Устройство для юстировки и регулируемое поворотное зеркало позволяют удобно выполнять юстировку лазера относительно диагоналей рабочего пространства станка.
Программное обеспечение XCal-View — это удобный инструмент для анализа результатов лазерных диагональных тестов в соответствии с требованиями стандартов ISO 230-6 и B5.54. Данные лазерных диагональных измерений передаются в программный пакет, в котором они обрабатываются, а затем выдается отчет с указанием основных ошибок и графическим отображением результатов теста.