Дифференциальный интерферометр RLD10
Дифференциальные интерферометры позволяют выполнять измерение по отношению к установленному эталонному параметру.
Головка дифференциального интерферометра имеет уникальную оптическую схему, которая обеспечивает низкую ошибку подразбиения (SDE). Встроенные устройства для юстировки лазерного пучка обеспечивают возможность регулировки по углу тангажа и рысканья, упрощая процесс юстировки (подходит только для систем с плоскими зеркалами).
Детекторная головка системы RLD10-X3-DI предусматривает монтаж на наружную стену технологической камеры с использованием простого крепления с тремя штырями. Входить в камеру для регулировки детекторной головки не требуется, поскольку встроенные устройства для юстировки позволяют выполнять независимую регулировку по углам тангажа и рысканья опорного и измерительного пучков. Конструкция крепежной системы такова, что детекторная головка может сниматься и устанавливаться обратно на свое место с минимальным нарушением юстировки системы.
Особенности и преимущества
- Исключительные метрологические характеристики – стабильность частоты лазерного излучения порядка ppb (частей на миллиард) и сверхнизкая циклическая ошибка, что позволяет достигать значения выходного разрешения вплоть до 38,6 пм.
- Конфигурация, обеспечивающая дифференциальные измерения – измерение смещения стола относительно станины и, следовательно, устранение ошибок обычного режима работы, например, смещения стенки камеры, вызываемого колебаниями параметров окружающей среды.
- Быстрая юстировка – простой процесс юстировки с наружной стороны вакуумной камеры с использованием четырёх встроенных устройств для юстировки, что позволяет соблюдать допуски для камеры и крепления зеркала.
Технические характеристики
Перемещения по осям | 0 м - 1 м |
Разрешение (сконфигурировано с помощью RLU) | Аналоговый квадратурный = λ/4 (158 нм) Цифровой квадратурный = 10 нм Разрешение RPI20 = 38,6 пм |
Ошибка нелинейности системы* (SDE) *исключая интерфейс | <±1 нм менее 50 мм/с с >70% мощностью сигнала <±6 нм при 1 м/с с >50% мощностью сигнала |
Максимальная скорость | До 1 м/с |
Детекторная головка дифференциального интерферометра часто конфигурируется с помощью системы RLU20 компании Renishaw. Высокая стабильность источника лазерного излучения RLU20 в сочетании с рабочими характеристиками головки дифференциального интерферометра является идеальным выбором для измерений в вакуумных камерах и других строго контролируемых средах.
Информация о товаре
-
Brochure: High precision laser interferometer feedback systems [en]
-
Data sheet: RLD10 DI (differential interferometer) detector head [en]
-
Data sheet: Low power RLD detector heads [en]
-
News release: New differential measurement configuration for vacuum applications [en]
-
Application note: Air turbulence effects on measurement stability of the differential interferometer [en]