Система RCU10 для компенсации квадратурных сигналов в реальном времени
Системы, обеспечивающие обратную связь по положению с квадратурными сигналами

При использовании любой лазерной интерферометрической системы, если только она не используется в вакууме, требуется определенный способ компенсации окружающих условий для обеспечения точности измерений при изменяющихся параметрах окружающей среды. Действие интерферометра зависит от длины волны лазерного луча – величины, которая частично изменяется в зависимости от показателя преломления воздуха, через который проходит луч.
Изменения температуры воздуха в пределах ±1 °C, давления воздуха в пределах ±3,3 мбар или изменение влажности на 50% приводят к изменению длины волны лазера на 1 ppm и изменению результатов измерений.
Входные и выходные параметры для блока RCU10 настроены с помощью конфигурационного ПО компании Renishaw (RCU-CS). Его можно загрузить по ссылке, приведенной внизу данной страницы.
Особенности и преимущества
- Точность – компенсация изменений коэффициента преломления воздуха для лазерных энкодеров, использующих датчики давления и температуры воздуха, позволяет довести точность лазерных энкодеров до ±1 ppm.
- Увеличение производительности – использование датчиков температуры материала позволяет учитывать тепловое расширение изделий и узлов станка, что решительным образом увеличивает повторяемость перемещений.
- Гибкость– блок RCU10 может также применяться для компенсации со многими другими лазерными энкодерами и энкодерами с машстабной линейкой, которые генерируют цифровые квадратурные сигналы обратной связи.
Конфигурирование систем RCU10
Для определения вашей системы RCU10 следует учитывать следующие параметры:
- Блоки компенсации RCU10 предлагаются со встроенным датчиком давления или без него (RCU10-PX-XX и RCU10-XX-XX соответственно)
- Для многоосевых систем можно подсоединить до шести блоков RCU10 через высокоскоростной канал последовательной передачи данных. При использовании в качестве компонента многоосевой системы требуется только RCU10-PX-XX.
- Датчики температуры воздуха
- Датчик температуры материала
Чтобы определить номер детали системы компенсации для конкретной системы, просто введите требуемые параметры в серые ячейки генератора номера детали системы RCU10. Она автоматически вычислит необходимый номер детали для системы, который затем можно использовать для запроса цены или размещения заказа.
Технические характеристики
Отличительные характеристики | Компенсация изменений показателя преломления воздуха Компенсация расширения материала |
Точность | ±1 ppm* |
Формат данных | Цифровые - квадратурный RS422 Аналоговые - 1 Vpp синусоидальный/косинусоидальный |
Разрешение | Цифровые - варьируется до 10 нм Аналоговые - варьируется до 20 мкм |
Скорость | До 5 м/с |
* Больше на +/- 3 входных сигнала счета и +/- 1 выходной сигнал счета для цифровых выходных сигналов и зависящая от скорости перемещения ошибка для некоторых аналоговых выходных сигналов.
Дополнительные принадлежности
Доступен ряд дополнительных принадлежностей, используемых с блоком RCU10 для компенсации квадратурных сигналов.A-8014-0670 | Последовательный / USB- адаптер |
RCU10-DB-XX | Распределительный блок датчиков |
RCU10-AC-X5 | Армированный кабель датчика (5 м) |
RCU10-AT-XX | Датчик температуры воздуха |
RCU10-MT-XX | Датчик температуры материала |
Загрузка программного обеспечения
-
Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.