Лазерный энкодер HS20 для измерений на длинных осях
Лазерная энкодерная система Renishaw HS20 сочетает в себе высокую точность лазерной интерферометрической системы с прочностью и надежностью, необходимыми для работы на станках
Лазерная головка Renishaw HS20 вместе с внешним комплектом оптики для линейных измерений образует бесконтактный лазерный интерферометрический энкодер для систем прецизионного линейного позиционирования по длинной оси с обратной связью.
Общие сведения о лазерной системе HS20 для измерений на длинных осях
Лазерная система HS20 может использоваться в жёстких условиях механического цеха с точностью измерения до ±1,0 части на миллион (ppm или мкм/м), достижимой для осей длиной до 60 м.
Особенности и преимущества
- Субмикронное разрешение – при внедрении в систему обратной связи станка обеспечивается обратная связь на субмикронном уровне на скорости до 2 м/с (в зависимости от конфигурации).
- Бесконтактное измерение – устраняются сопутствующие ошибки (такие как гистерезис, мёртвый ход, механические ошибки пользователя и циклические ошибки), обнаруживаемые в системах с обратной связью на основе зубчатой реечной передачи или шариковой винтовой пары.
- Легкая конфигурация и настройка - один комплект двухпозиционных переключателей обеспечивает легкую настройку лазерной головки.
Для обеспечения точности в различных окружающих условиях систему HS20 следует использовать вместе с системой компенсации RCU10, которая компенсирует изменения показателя преломления воздуха, возникающие из-за изменений в условиях окружающей среды. Систему RCU10 также можно использовать для изменения относительного спектрального разрешения лазера на более стандартное разрешение. Например, систему RCU10 можно использовать, чтобы конвертировать выходное разрешение с 633 нм до1 мкм.
Общие сведения о системе HS20
Источник лазерного излучения | Гелий-неоновый лазер класса 2 |
Точность компенсированной системы | ±1,0 ppm (мкм/м) |
Диапазон измерений | 0–60 м |
Период аналогового выходного сигнала | 316 нм |
Разрешение цифровых квадратурных выходных сигналов | 79, 158, 316 и 633 нм |
Частота обновления выходных данных | 1, 2, 4, 8 и 16 МГц |
Максимальная скорость | До 2 м/с |
Совместимость HS10 с HS20
Проектные характеристики системы HS20 обеспечивают ее полную совместимость с установками HS10 и HS10X: обновление до версии HS20 происходит автоматически при подключении. Система отличается упрощенной настройкой и имеет усовершенствованные питающие соединения и внешнюю конфигурацию.
Эксплуатационные характеристики системы HS20 аналогичны уходящей с рынка модели HS10X. Для стимулирования приобретения обновлённой системы HS20 (а также модернизации предыдущих моделей систем компенсации) компания Renishaw может предложить значительные скидки с цен. Такое предложение может быть особенно привлекательным, если учитывать затраты на ремонт и обслуживание более старых систем по сравнению с новой, обеспеченной гарантией системой.
Информация о товаре
-
Data sheet: HS20 laser head [en]
-
Data sheet: RCU10 real time quadrature compensation system [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
-
Application note: HS10 to HS20 upgrade [en]
-
Case study: Flow International Corporation - Laser encoders an enabling technology for accurate machining of 40 m composite parts [en]