Монтажные устройства

Предусмотрен ряд монтажных приспособлений, использование которых облегчает установку, юстировку и работу с лазерной энкодерной системой HS20

Защитные каналы для лазерных пучков

Каналы системы HS10 для лазерной шкалы при измерении на длинных осях

Система защитных каналов для лазерных лучей может использоваться с оптикой для линейных измерений на длинных или коротких осях с целью защиты траектории луча от мусора и охлаждения, а также обеспечения стабильной термической среды для лазерного измерительного луча.

Для обеспечения надежной обратной связи по положению важным условием является поддержание стабильной и точной юстировки лазера вдоль всей длины оси. В системах с длинными осями на стабильность юстировки могут влиять температурные градиенты, которые образуются поперек хода луча при быстрых изменениях условий окружающей среды.

Система каналов предотвращает образование температурных перепадов путем задействования системы подачи воздуха, которая перемешивает воздух вдоль всей длины оси.

Особенности и преимущества

  • Защита траектории луча - защитные каналы лазерных пучков обеспечивают последнюю линию защиты лазерного луча от мусора и охлаждения.
  • Тепловая стабильность - подача воздуха в системе каналов обеспечивает перемешивание воздуха, создавая устойчивую среду вдоль всей длины оси.
  • Модульная конструкция - стандартная 3-метровая длина предусматривает использование модульной системы каналов, в которой модули объединяются для систем с длинными осями.

Юстировочная пластина

Юстировочная пластина HS20

Юстировочная пластина была специально разработана для облегчения процесса юстировки системы HS20 на станках повышенного размера.

Данная пластина в сочетании с тремя регулировочными опорами, закреплёнными на лазерной головке HS20, даёт оператору возможность выполнять регулировки по продольной и поперечной осям в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Особенности и преимущества

  • Легкая юстировка – благодаря гибкой регулировке по продольной и поперечной осям упрощается процесс юстировки
  • Надёжный монтаж лазера – предусмотрено надёжное крепление, которое легко устанавливается на боковой механизм станка.
  • Регулируемый держатель оптики – юстировочная пластина обеспечивает крепление оптики, которая используется для независимой регулировки системы интерферометра.
Онлайн-каталог

Информация о товаре

 
loading