Оптические метрологические принадлежности
Наш ассортимент оптических устройств позволяет измерять линейные смещения по нескольким осям.
Оптика для линейных измерений

Доступно два типа комплектов оптики для линейных измерений. Стандартный комплект оптики для линейных измерений подходит для осей длиной до 30 м (только HS20). Конструкция систем интерферометра и ретрорефлектора позволяет легко прикрепить их к юстировочной пластине HS20 на конце оси со стороны лазерной головки.
Содержимое комплекта системы
- 1 интерферометр для измерения линейных перемещений
- 2 линейных ретрорефлектора с зажимными винтами
- 2 юстировочные мишени
Особенности и преимущества
- Легкая юстировка – использование юстировочных мишеней Renishaw упрощает процесс юстировки.
- Антибликовое покрытие – оптика компании Renishaw имеет высококачественное антибликовое покрытие, обеспечивающее высокий уровень качества измерения.
- Простота монтажа – прямая совместимость при соединении с юстировочной пластиной HS20 обеспечивает простой процесс монтажа.
Оптика для линейных измерений на длинных осях

Второй комплект оптики Renishaw для линейных измерений представляет собой комплект оптики для линейных измерений на осях длиной до 60 м (только HS20).
Комплект оптики Renishaw для линейных измерений на длинных осях включает в себя дополнительный перископ и большой ретрорефлектор в сборе. Это позволяет увеличить смещение между двумя лазерными пучками, когда они движутся вдоль оси станка.
Содержимое комплекта системы
- 1 линейный ретрорефлектор с юстировочной мишенью
- 1 линейный ретрорефлектор для измерения на длинных осях и мишень
- 1 интерферометр для измерения линейных перемещений
- 1 перископ для измерения на длинных осях
Особенности и преимущества
- Легкая юстировка – использование юстировочных мишеней Renishaw упрощает процесс юстировки.
- Антибликовое покрытие – оптика компании Renishaw имеет высококачественное антибликовое покрытие, обеспечивающее высокий уровень качества измерения.
- Простота монтажа – прямая совместимость при соединении с юстировочной пластиной HS20 обеспечивает простой процесс монтажа.
Устройство юстировки лазерного пучка LS06

Юстировочный механизм устройства юстировки лазерного пучка LS06 представляет собой вспомогательное юстировочное средство для лазерной шкалы HS20. Данное устройство позволяет легко выполнить регулировку по углам тангажа и рысканья лазерного пучка.
Устройство юстировки лазерного пучка LS06 закрепляется на передней части интерферометрической оптики и совместимо со стандартным комплектом оптики и комплектом оптики для длинных осей.
Особенности и преимущества
- Юстировка лазерного пучка – устройство юстировки лазерного пучка LS06 обеспечивает независимую регулировку по углам тангажа и рысканья с точностью 0,6 мрад.
- Быстрая юстировка – использование двух уровней для регулировки по углам тангажа и рысканья позволяет выполнить юстировку в сжатые сроки
- Стандартный монтаж – прямая совместимость с системами интерферометра Renishaw позволяет легко установить устройство юстировки лазерного пучка.