IS1-2
IS1-2 インターフェースセレクタは、インターフェースの完全自動選択用システムです。複数種類のセンサーを必要とする三次元測定機に使用します。
4 点の独立した出力チャンネル
- 下記のレニショープローブを組み合わせて自動化システムを構築可能
- SP25M
- SP80
- SP600
- TP7M
- TP2
- TP6
- TP20
- TP200*
- スタンドアロン型とラック装着型
IS1-2 は、ACR1 および ACR3 プローブチェンジラック、モータライズドヘッド PH10M PLUS シリーズ、レニショー製品接続システムを採用している PHS1 モータライズドサーボヘッドシステムに使用できます。
TP7M、SP600M、SP80 および SP25M のプログラミングモジュールが IS1-2 にプリインストールされています。使用しているプローブは、IS1-2 により判断されます。その他のモジュールは別途提供で、ユーザー自身でインストールします。TP2、TP6、TP20 および TP200 は識別システムを内蔵しているため、モジュールは不要です。
*他のプローブシステムのいずれかを使用することで、IS1-2 を使わずにマルチセンサーシステムに組み込めます。
**PH10M PLUS および PH10MQ PLUS のみ
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。