TP200
コンパクト設計のモジュール交換式プローブです。ストレインゲージ機構を採用しており、標準の三点支持式プローブよりも高精度、長寿命です。

TP200 は下記から構成されます。
- TP200 または TP200B プローブ本体 (TP200B は振動に強い設計です)
- TP200 スタイラスモジュール: オーバートラベル力として、SF (標準圧力) か LF (低圧力) の 2 種類から選択
- PI 200-3 インターフェース
- SCR200 スタイラスチェンジラック
この他に EO モジュール (オーバートラベル拡張版) があります。このモジュールは、SF と同じオーバートラベル力ですが、プローブの Z 軸方向に動作範囲を拡張し、保護しています。
特長とメリット
- ストレインゲージ技術により、優れた繰り返し精度と高精度の 3D 形状測定が可能です。
- リシートエラーなし
- 方向特性なし
- 6 方向で測定可能
- 取付け可能スタイラスは最大 100mm (GF スタイラス)
- プローブモジュール交換後の再キャリブレーション不要
- トリガー寿命 1000 万回以上
TP200/TP200B プローブ本体

TP200 には小型のストレンゲージトランスデューサが実装されており、優れた繰り返し精度と、長いスタイラスを使用しても正確な 3D 形状測定を発揮します。
繰り返し精度はサブミクロン単位で、三点支持式プローブに見られる方向特性はありません。プローブ内のソリッドステート ASIC により、数 100 万回以上の測定回数でも、信頼性の高い動作を確保しています。
TP200B は TP200 と同じ技術が使用されており、振動に強い設計となっています。三次元測定機の振動や、長いスタイラスでの高速駆動から発生する誤トリガーを防止できます。
TP200B プローブを、LF モジュールまたはクランク/スタースタイラスと一緒に使うことは推奨しません。
仕様 | TP200 | TP200B |
---|---|---|
主な用途 | 高精度が求められる DCC 三次元測定機 | 標準の TP200 では誤トリガーが発生する場合 |
検出方向 | 6 軸: ±X、±Y、±Z | 6 軸: ±X、±Y、±Z |
単一方向繰り返し精度 (2σ、µm) | トリガーレベル 1: 0.40µm トリガーレベル 2: 0.50µm | トリガーレベル 1: 0.40µm トリガーレベル 2: 0.50µm |
XY (2D) 形状測定値の偏差 | トリガーレベル 1: ±0.80µm トリガーレベル 2: ±0.90µm | トリガーレベル 1: ±1µm トリガーレベル 2: ±1.2µm |
XYZ (3D) 形状測定値の偏差 | トリガーレベル 1: ±1µm トリガーレベル 2: ±1.40µm | トリガーレベル 1: ±2.50µm トリガーレベル 2: ±4µm |
スタイラス交換の繰り返し精度 | SCR200 使用時: 最大±0.50µm 手動: 最大 1µm | SCR200 使用時: 最大±0.50µm 手動: 最大 1µm |
測定圧力 (スタイラス先端) | XY 平面 (全モジュール): 0.02N Z 軸 (全モジュール): 0.07N | XY 平面 (全モジュール): 0.02N Z 軸 (全モジュール): 0.07N |
オーバートラベル力 (変位量 0.5mm の場合) | XY 平面 (SF/EO モジュール): 0.2N~0.4N XY 平面 (LF モジュール): 0.1N~0.15N Z 軸 (SF/EO モジュール): 4.90N Z 軸 (LF モジュール): 1.60N | XY 平面 (SF/EO モジュール): 0.2N~0.4N XY 平面 (LF モジュール): 0.1N~0.15N Z 軸 (SF/EO モジュール): 4.90N Z 軸 (LF モジュール): 1.60N |
重量 (プローブセンサーとモジュール) | 22g | 22g |
最大エクステンション (PH10 PLUS シリーズヘッドの場合) | 300mm | 300mm |
推奨最大スタイラス長 (M2 スタイラスシリーズ) | SF/EO モジュール: 50mm スチール製~100mm GF 製 LF モジュール: 20mm スチール製~50mm GF 製 | SF/EO モジュール: 50mm スチール製~100mm GF 製 LF モジュール: 20mm スチール製~50mm GF 製 |
取付け方法 | M8 ねじ | M8 ねじ |
対応インターフェース | ||
スタイラスモジュールチェンジラック | 自動: SCR200 手動: MSR1 | 自動: SCR200 手動: MSR1 |
スタイラス種類 |
TP200 スタイラスモジュール
繰り返し再現性が高い磁気式三点支持機構で TP200/TP200B プローブ本体に固定します。オーバートラベル時に保護され、迅速なスタイラス交換が可能です。
3 種類のモジュールがあり、オーバートラベル力としては 2 種類あります。
モジュール | SF (標準圧力) | LF (低圧力) | EO (エクステンディッドオーバートラベル) |
---|---|---|---|
用途 | 一般用途 | 小径のスタイラス球や低測定圧が必要な場合 | オーバートラベルを長くして、三次元測定機を安全に停止させたい場合 (高速で測定する場合等) |
コメント | 最長 100mm、球直径 1mm 以上のスタイラス | 直径 1mm 未満の球 | SF と同じオーバートラベル力 Z 軸方向のオーバートラベルを 8mm 延長 |
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
推奨類似製品
ここでは、TP200 プローブを紹介していますが、SP25M スキャニングプローブも併せてご覧ください。