TP20
コンパクトなモジュール交換式タッチトリガープローブです。さまざまなスタイラス構成やエクステンションで、複雑なパーツの形状にアクセスできます。

TP20 は、5 方向または 6 方向の三点支持式タッチトリガープローブシステムです。プローブ本体と着脱式スタイラスモジュールという、2 点の部品で構成されます。これらの部品は、繰り返し再現性の高い、磁気式の三点支持機構で互いに結合されます。スタイラス球の再キャリブレーションの必要なく手動または自動どちらででもスタイラス構成を交換できるようになるため、検査時間を大幅に短縮できます。
さまざまな測定圧力のモジュールがあるため、要件に合わせた最適な測定が可能です。6 方向モジュールやプローブエクステンションセットなども用意しています。スタイラスの取付けねじは M2 となっており、レニショー M2 シリーズのスタイラスを使用できます。
TP20 システムはレトロフィットが簡単で、現在使っているタッチトリガープローブのインターフェース、エクステンション、アダプタで使用できます。
システム構成品
下記から構成されます。
- TP20 プローブ本体
- TP20 プローブモジュール (要件に合うよう 7 種類ラインナップ)
- MCR20/TCR20 モジュールチェンジラック (自動交換用)
- MSR1 モジュールストレージラック (手動交換用)
- レニショーの PI 7-3、PI 200-3、および UCC コントローラに対応
検出方向 | 6W 以外のモジュール 6W | ±X、±Y、+Z ±X、±Y、±Z |
対応インターフェース | PI 7-3、PI 200-3、UCC コントローラ | |
方向特性 | LF SF、EM1、EM2 MF EF 6W | ±0.60µm ±0.80µm ±1.00µm ±2.00µm ±1.50µm |
単一方向繰り返し精度 | LF、SF、EM1、EM2 MF EF 6W | ±0.35µm ±0.50µm ±0.65µm ±1.00µm |
スタイラス交換の繰り返し精度 | MCR20 手動 | ±0.50µm ±1.00µm |
スタイラス種類 | ||
取付け方法 | M8 ねじ |
プローブモジュール
要件別に 7 種類のプローブモジュールがあります。キャップの色で識別できます。
モジュール | 用途 | 測定圧力* | スタイラス長 | |
---|---|---|---|---|
SF: 標準圧力 | ![]() | 汎用的に使用可能 | XY: 0.08N Z: 0.75N スタイラス: 10mm | 10mm~50mm (GF の場合) |
LF: 低圧力 | ![]() | ゴム製シールなど、低圧力による測定用 | XY: 0.055N Z: 0.65N スタイラス: 10mm | 10mm~30mm |
MF: 中圧力 | ![]() | 標準以上の測定圧力が必要な場合 | XY: 0.1N Z: 1.9N スタイラス: 25mm | 10mm~60mm |
EF: 高圧力 | ![]() | 大きめのスタイラスアセンブリを使用する場合や、振動により誤トリガーが発生する場合 | XY: 0.1N Z: 3.2N スタイラス: 50mm | 10mm~60mm |
6W: 6 方向 | ![]() | –Z 方向の計測。アンダーカットなど | XY: 0.14N Z: 1.6N スタイラス: 10mm | 10mm~30mm |
EM1 STD: 50mm エクステンション | ![]() | 50mm エクステンションが必要な場合の大半 | XY: 0.08N Z: 0.75N スタイラス: 10mm | 10mm~50mm |
EM2 STD: 75mm エクステンション | ![]() | 75mm エクステンションが必要な場合の大半 | XY: 0.08N Z: 0.75N スタイラス: 10mm | 10mm~50mm |
*低測定圧力方向
チェンジラック

MCR20 プローブモジュールチェンジラックは、高速自動交換が可能です。また粉塵等の汚れから、収納されているモジュールを保護する設計となっています。

MSR1 モジュールストレージラックはモジュールを 6 個まで安全に保持します。手動交換を容易に行えるため、生産性の向上につながります。
検査プロセスを刷新
現状のプローブ測定システムをアップグレードすることで、短時間でコストを削減可能です。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
推奨類似製品
ここでは、TP20 プローブを紹介していますが、TP20 内蔵 PH20 高性能プローブヘッドも併せてご覧ください。