TP7M
高精度パーツ測定に最適な、直径 25mm のオートジョイント式ストレインゲージタッチプローブ

TP7M プローブは、ストレインゲージ技術を搭載した電子プローブです。三点支持式タッチトリガープローブにあるような方向特性やリシートエラーがなく、さらに高い精度と長い寿命を備えています。
マルチワイヤ対応オートジョイント式取付けの TP7M は、PH10M PLUS/PH10MQ PLUS モータライズドヘッド、PH6M 固定式プローブヘッドだけでなく、各種マルチワイヤ対応エクステンションバー (PEM) に対応しています。
仕様 | TP7M |
---|---|
主な用途 | FMS と自動システム。ユニバーサル DCC 三次元測定機と手動三次元測定機。 |
検出方向 | 6 軸: ±X、±Y、±Z |
3D 精度 (ISO 10360 Pt 2 に準拠してテスト) | 該当なし |
単一方向繰り返し精度 (2σ、µm) | トリガーレベル 1: 0.25µm トリガーレベル 2: 0.25µm |
XY (2D) 形状測定値の偏差 | トリガーレベル 1: ±0.25µm トリガーレベル 2: ±0.50µm |
XYZ (3D) 形状測定値の偏差 | トリガーレベル 1: ±0.50µm トリガーレベル 1: ±1µm |
測定圧力 (スタイラス先端) | XY 平面: 0.02N Z 軸: 0.15N |
オーバートラベル力 | XY 平面: 0.78N Z 軸: 11.75N |
重量 | 85g |
最大エクステンション (PH10 PLUS シリーズヘッドの場合) | 200mm |
推奨最大スタイラス長 (M4 スタイラスシリーズ) | スチール製 150mm、GF 製 180mm |
取付け方法 | マルチワイヤ対応オートジョイント |
対応インターフェース | PI 7-3 |
プローブ自動交換 | 自動交換ラック |
スタイラス種類 |
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。