ナビゲーションのスキップ

TP6 と TP6A

M8 ねじまたはオートジョイント取付けの、頑丈な三点支持式プローブ

PI 200-3 を搭載した TP6 と TP6A

TP6 と TP6A プローブは、それぞれ M8 ねじとオートジョイントで取り付けます。また、どちらも、各種スタイラス構成に合う最適なプローブ性能になるよう、測定圧力を手動で調整できます。

直径が 25mm で、長いスタイラス (M3 シリーズ) を装着できるため、オーバートラベル量が大きく頑丈なつくりとなっています。

仕様

TP6TP6A

主な用途

頑丈なユニバーサル DCC 三次元測定機と手動三次元測定機。

TP6 と同様。ただし、再キャリブレーション不要な、高速プローブ交換が可能。

検出方向

5 軸: ±X、±Y、+Z

5 軸: ±X、±Y、+Z

最大単一方向繰り返し精度 (2σ、µm、スタイラス先端)

0.35µm

0.35µm

方向特性 360°(XY 平面)

±1µm

±1µm

重量

56g

76g

スタイラス種類

M3

M3

スタイラス測定圧力範囲 (調整可)

0.11N~0.3N

0.11N~0.3N

スタイラス測定圧力 (レニショーでの設定値)

0.11N~0.13N

0.11N~0.13N

オーバートラベル量 (標準)

XY 平面: ±22°

+Z 軸: 0.11N 時 5.5m

0.3N 時 2mm

XY 平面: ±22°

+Z 軸: 0.11N 時 5.5m

0.3N 時 2mm

PH10 シリーズの最大延長

200mm

200mm

取付け方法

M8 ねじ

オートジョイント

対応インターフェース

PI 7-3PI 200-3、UCC

PI 7-3PI 200-3、UCC

検査プロセスを刷新

現状のプローブ測定システムをアップグレードすることで、短時間でコストを削減可能です。

延長保証

万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。

 
loading