製品のアップグレード
現状のプローブ測定システムをアップグレードすることで、短時間でコストを削減可能です。
MH20i へのアップグレード
PH6、MIP、MH8 の MH20i マニュアル位置決め式ヘッドへのアップグレードはいかがでしょうか。
MH20i へのアップグレードのメリット
MH20i は、検査処理量の拡大と検査時間の短縮を念頭に設計されています。下取り対象である PH6、MIP、MH8 プローブヘッドよりも、複雑な測定を行えます。
MH20i には、高い繰り返し精度での交換が可能な、磁気脱着式の TP20 プローブモジュールを採用しています。モジュールにはさまざまな種類があるため、用途に応じて最適なスタイラスを選択できます。また、数秒でスタイラスの交換が可能で、スタイラスとモジュールの各組合せでキャリブレーションを各位置で実施しておけば、再キャリブレーションを行わなくてもモジュールを交換できます。
これら機能の向上に加え、レバー 1 個で、回転軸 2 軸を高い繰り返し精度で位置決めできます。A 軸は垂直方向に 90°の範囲で 15°間隔でロックできます。B 軸は水平方向に±180°の範囲で 15°間隔でロックできます。
MH20 へのアップグレード
PH1 または PH6 の MH20 へのアップグレードはいかがでしょうか。
MH20 へのアップグレードのメリット
MH20 マニュアルプローブヘッドは、検査処理量の拡大と検査時間の短縮を念頭に設計されています。下取り対象である PH1 および PH6 プローブヘッドよりも、複雑な測定を行えます。
MH20 には、高い繰り返し精度での交換が可能な、磁気脱着式の TP20 プローブモジュールを採用しています。モジュールにはさまざまな種類があるため、用途に応じて最適なスタイラスを選択できます。また、数秒でスタイラスの交換が可能で、スタイラスとモジュールの各組合せでキャリブレーションを各位置で実施しておけば、再キャリブレーションを行わなくてもモジュールを交換できます。
これら機能の向上に加え、サムホイール 1 個で、回転軸 2 軸を、無段階で角度位置決めできます。A 軸の回転範囲は垂直方向に±93°ですB 軸の回転範囲は水平方向に±300°です。
TP20 プローブによるスタイラスの交換
TP20 は独自の三点支持式スタイラスモジュールを採用しており、手動でもプログラム制御でも、数秒でスタイラスを交換できます。交換したスタイラスは、すぐに使用できます。
アップグレードキットには、下記から選定した 1 個または 2 個のモジュールが付属します。
- 低圧力
- 標準圧力
- 中圧力
- 高圧力
- 6 方向 (販売終了した TP2 6 方向プローブの代替品)
- 88mm のエクステンション
- 113mm のエクステンション
TP20 は、TP2 と同じ寸法で、既存の TP2 の検査プログラムに使用できるため、アップグレード後すぐに使用できます。
手動/CNC の三次元測定機に適したチェンジラックも用意しています。なお、アップグレードキットには含まれません。
マニュアルヘッドのアップグレード手順
ケーブルを外し、古いヘッドを主軸から外します。
- 新しいヘッドを主軸に取り付け、固定します。
- ケーブルを接続します。
- 新しいヘッドとプローブをキャリブレーションします。
以上で、新しいヘッドの使用準備完了です。
TP20 へのアップグレード
TP2 か TP6 の TP20 スタイラス交換プローブへのアップグレードはいかがでしょうか。
TP20 へのアップグレードのメリット
TP20 では、測定の準備に要する時間を短縮できるため、ワーク測定時間が短くなります。
TP20 は独自の三点支持式スタイラスモジュールを採用しており、手動でもプログラム制御でも、数秒でスタイラスを交換できます。交換したスタイラスは、すぐに使用できます。
アップグレードキットには 3 個のモジュールが付属します。必要に応じてお選びください。
- 低圧力
- 標準圧力
- 中圧力
- 高圧力
- 6 方向 (販売終了した TP2 6 方向プローブの代替品)
- 88mm のエクステンション
- 113mm のエクステンション
TP20 は、TP2 と同じ寸法で、既存の TP2 の検査プログラムに使用できるため、アップグレード後すぐに使用できます。
手動/CNC の三次元測定機に適したチェンジラックも用意しています。なお、アップグレードキットには含まれません。
TP20 のアップグレード手順
プローブヘッドから古いプローブを外します。通常は M8 ねじ取付けになっています。
- TP20 をねじ込み、固定します。プローブをキャリブレーションして、測定準備完了です。
スタイラスモジュール格納用に、チェンジラックを取り付ける場合も、簡単なアライメント調整を実施するだけで取り付けられます。
ご用命は
当社までご連絡ください。最適な見積りを作成いたします。
UCC のレトロフィット
レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。