MH20i
TP20 キネマティックスタイラスマウントと 2 軸の位置決めを組み合わせたマニュアル位置決めプローブヘッドです。幅広いスタイラスを装着でき、また高い繰り返し再現性でプローブの向きを変更できます。

A 軸の回転範囲は、XY 平面で±180°です。B 軸の回転範囲は、Z 平面で 90°です。レバーを使って 15°ピッチで 168 箇所のいずれかに高い再現性でヘッドを固定できます。
このヘッドは、TP20 シリーズの全モジュールに対応しています。スタイラスとモジュールの各組合せでキャリブレーションを各位置で実施しておけば、再キャリブレーションを行わなくてもモジュールを交換できます。
長さ | 61mm |
直径 | 48mm |
重量 | 210g |
プローブの取付け | TP20 キネマティックマウント |
ヘッドの取付け | MS シリーズのシャンク |
対応インターフェース | |
プローブソケット数 | 1 |
プローブステータス表示 | LED×1 |
ケーブル接続 | DIN 180°5 ピンコネクタ (メス) |
A 軸位置決め | 15°ピッチで 0°~90° |
B 軸位置決め | 15°ピッチで 180° |
繰り返し精度 | 1.5µm (TP20 および 10mm スタイラス装着時) 2.5µm (EM2 エクステンションモジュールおよび 10mm) |
最長エクステンションバー | EM2 エクステンションモジュール: 75mm |
検査プロセスを刷新
現状のプローブ測定システムをアップグレードすることで、短時間でコストを削減可能です。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。