MIH
720 箇所に位置決め可能な液晶表示付きマニュアル位置決めヘッドです。
![MIH マニュアルプローブヘッド](/media/img/gen/0923372e44884f42bdf13ddc0b2d18b2.jpg)
MIH は、高速かつ高繰り返し精度のプローブ交換が可能なオートジョイントに対応しています。マルチワイヤ対応プローブ (TP7M など) を除く、ほとんどのレニショーのプローブに使用できます。
液晶には、プローブ位置を 20 箇所保存する機能があり、プログラミングが容易になります。
MIH には、大型コンポーネント用の長いプローブエクステンションを使用できます。
重量 | 580g |
プローブの取付け | オートジョイント (注: マルチワイヤには対応していません) |
ヘッドの取付け | MS シリーズのシャンク |
対応インターフェース | |
プローブステータス表示 | LED |
ケーブル接続 | DIN 180°5 ピンコネクタ (メス) |
A 軸位置決め | 7.5°ピッチで 0°~105° |
B 軸位置決め | 7.5°ピッチで±180° |
繰り返し精度 (2σ) | 1µm (TP6A と 21mm スタイラス装着時) |
最長エクステンションバー | 300mm |
最大推奨トルク | 0.45Nm |
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。