ナビゲーションのスキップ

PH1

PH1 は小さいシャンクが取り付けられたマニュアルプローブヘッドで、A 軸および B 軸動作可能です。また、オーバートラベル保護が実装されています。

PH1 マニュアルプローブヘッド

PH1 は汎用的な、スイベルタイプのプローブヘッドです。コンパクトな設計なため、レニショーの M8 タッチトリガープローブのマニュアルによる割出しが必要な三次元測定機に最適です。

重量

125g

プローブの取付け

M8 ねじ

ヘッドの取付け

MS シリーズのシャンク

対応インターフェース

PI 200-3

プローブステータス表示

LED×1

ケーブル接続

DIN 180°5 ピンコネクタ (メス)

A 軸位置決め

六角レンチ (3mm) で 115°に固定したスイベル

B 軸位置決め

15°ピッチで 360°

延長保証

万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。

 
loading