MH8
MH8 は、M8 ねじ式プローブ取付けのマニュアル位置決めプローブヘッドで、小型の手動三次元測定機で使用できます。

レニショーの M8 プローブならどれでも使用できます。また、50mm エクステンションバーを取り付けることで測定範囲を拡張できます。
重量 | 205g |
プローブの取付け | M8 ねじ |
ヘッドの取付け | MS シリーズのシャンク |
対応インターフェース | |
プローブステータス表示 | LED×1 |
ケーブル接続 | DIN 180°5 ピンコネクタ (メス) |
A 軸位置決め | 15°ピッチで 0°~90°= 7 箇所 |
B 軸位置決め | 15°ピッチで 0°~±180°= 24 箇所 |
繰り返し精度 (2σ) | 1.5µm (TP2 と 10mm スタイラス装着時) |
最長エクステンションバー | 50mm PEL1 のみ |
検査プロセスを刷新
現状のプローブ測定システムをアップグレードすることで、短時間でコストを削減可能です。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。