ナビゲーションのスキップ

SP25M

直径わずか 25mm の世界最小の汎用スキャニングプローブシステムです。各種スキャニングモジュールおよびタッチトリガーモジュールを使用できます。

SP25M + モジュール

SP25M は、ハウジング内に 2 個のセンサーを搭載しています。対応モジュールは、スキャニングモジュール 5 種類 (20mm~400mm の M3 スタイラスに対応) と、各種 TP20 モジュールと使用できるアダプタモジュールです。1 組のプローブシステムで、スキャニング測定とタッチ測定の両方を実施できます。

SP25M はコンパクト設計で、オートジョイントによる取付け方式を採用しているため、PH10M PLUS/PH10MQ PLUS、PH6M プローブヘッドに使用できます。また、マルチワイヤ対応エクステンションバーも使用できます。また、パーツ形状のアクセス性に優れます。

SP25M の技術的な詳細については、SP25M のテクニカルペーパーを参照してください。

特長とメリット

  • 直径わずか 25mm の 世界最小スキャニングプローブ MRS と FCR25 3 ポート式ユニット2式の構成

    FCR25 フレキシブルチェンジラック は、SP25M のモジュールやホルダなどを格納できるラックです。

    • FCR25 のポートには、SM25 スキャニングモジュールと TM25-20 TTP モジュールアダプタを直接格納できます
    • SH25 スキャニングスタイラスホルダには、PA25-SH アダプタが必要です
    • TP20 モジュールは、PA25-20 アダプタを使用して格納できます
  • 優れた測定性能: 分離型光学検出方式と 3 次式を用いた補正方法を採用
  • 5 種類のモジュールと各種長さのスタイラス (最長 400mm) で、優れたパフォーマンスを発揮
  • スキャニングとタッチトリガー、2 種類のセンサー機能を同時に実装
  • 衝突保護とシンプルなスタイラス交換
  • シンプルかつ高速なプローブキャリブレーションサイクル
  • 輪郭や形状の測定に最適
  • 位置決め式モータライズドヘッドに最適で、高い汎用性とサイクルタイム短縮を実現
  • シンプルかつ堅牢な設計で信頼性を向上: モータやロック機構なし

SP25M モジュールとスタイラスホルダ

SP25M システム

各種モジュールキットを使って、SP25M の測定性能を確立します。

各 SM25-# スキャニングモジュールは、それぞれのスタイラス長に合わせ、ゲインとスプリングレートが最適になるよう設計されています。すべてのモジュールには、それぞれペアとなる SH25-# スタイラスホルダが用意されています。

SH25-3 および SH25-4 スタイラスホルダは、M3 スタイラスを取り付けるカーボンファイバステムが装着してあり、測定長に応じて選択します。

SM25-1/2/3/4/5 スキャニングモジュールとオリジナルの標準スタイラスホルダ (SH25-1/2/3/4/5) 使用時、SP25M にはクランクスタイラス (曲がったスタイラス) を装着できます。ただし、大きめのオフセットが必要な場合に最適な測定性能を得るには、SH25-2A/3A/4A スタイラスホルダの使用を推奨します。これらのスタイラスホルダはクランクスタイラスなどで発生する問題を解決できるよう、特別な設計になっています。

SM25-1

SM25-1 スキャニングモジュール

SH25-1 に使用

スタイラス長: 20mm~50mm

SM25-2

SM25-2 モジュール

SH25-2 に使用

スタイラス長: 50mm~105mm

SM25-3

SM25-3 スキャニングモジュール

SH25-3 に使用

スタイラス長: 120mm~200mm

SM25-4

SM25-4 スキャニングモジュール

SH25-4 に使用

スタイラス長: 220mm~400mm

SM25-5

SM25-5 モジュール

SH25-5 に使用する非ストレートとスタースタイラス構成用

スタイラス長: 20mm~100mm

TM25-20 TTP アダプタモジュール

TM25-20 TTP

TP20 タッチトリガーモジュールおよびエクステンションに使用

FCR25 フレキシブルチェンジラック

FCR25 フレキシブルチェンジラック は、SP25M のモジュールやホルダなどを格納できるラックです。

  • FCR25 のポートには、SM25 スキャニングモジュールと TM25-20 TTP モジュールアダプタを直接格納できます
  • SH25 スキャニングスタイラスホルダには、PA25-SH アダプタが必要です
  • TP20 モジュールは PA25-20 アダプタを使用して格納できます

FCR25

MRS と FCR25 3 ポート式ユニット2式の構成

MRS モジュララックシステムへの取付け用のトリプルポートユニット

FCR25 ポートアダプタインサートキット

FCR25 ポート

SH25-#スタイラスホルダまたは TP20 プローブモジュールを格納する、PA25-SH および PA25-20 インサート

FCR25-L3

FCR25-L3

小型の三次元測定機や画像測定機用の、スタンドアロン型 3 ポートユニット

FCR25-L6

FCR25-L6

小型の三次元測定機や画像測定機用の、スタンドアロン型 6 ポートユニット

AC3 インターフェースカード

AC3 インターフェースカードは、PC または OEM コントローラ (ISA Bus) が三次元測定機を制御する場合に使用します。プローブ信号を制御します。

SP25M プローブキット

現在販売している SP25M プローブキットの詳細については、レニショーオフィスまでお問い合わせください。

動画

  • The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.

  • The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.

延長保証

万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。

技術関連の記事

  • Technical note:  SP25M Technical note: SP25M [en]

    At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.

プレゼンテーション

  • Presentation: SP25M compact scanning probe [en]

    The SP25M is the world's most compact and versatile scanning probe. This presentation provides a description of the benefits, key design features, performance of the SP25M, plus ordering information.

製品情報

推奨類似製品

ここでは、SP25M スキャニングシステムを紹介していますが、REVO スキャニングプローブへの SP25M の統合方法も併せてご覧ください。

 
loading