SP80 と SP80H
長いスタイラスと超高精度を兼ね備えた SP80 は、多くの場面に最適なスキャニングプローブです。

SP80 は、長さ 1000mm、質量 500g までのスタイラスを使用可能で、重さのバランスが不均一なスタースタイラスも使用できます。これらのスタイラスを駆使して、パーツ奥深くまでの測定が可能です。SP80 は、M5 スタイラスと組み合わせることで、ベストなパフォーマンスを発揮できます。
システムの主要メリット:
- 分解能 0.02µm のデジタルリードヘッドを使用した超高精度のスキャニング
- 長いスタイラス装着可能 (最大 1000mm、500g、アンバランス)
- プローブ内のばね上質量が低く、高い動的応答性を確保
- 繰り返し精度に優れたスタイラス交換により、高速かつ多様なパーツ検査が可能
さまざまなスタイラスでクラスをリードする性能を達成
スタイラスホルダは着脱式になっているため、再キャリブレーションを行わなくても、高い繰り返し精度で素早くスタイラス構成を切替えできます。用途に合った最適な構成で生産性を向上できます。
生産性を向上する高速スタイラス交換
レニショーでは、スタイラスを自由に交換できることを大事な要素としてプローブの設計に取り組んでいます。SP80 は、他のスキャニングプローブシステム (REVO、SP25M、SP600) にも使用できるモジュララックシステム (MRS2) だけでなく、ACR3 オートチェンジラックを使用します。
SP80 (SCP80) 用のスタイラス交換ポートは、スタイラスの配置ニーズに合わせて、MRS2 レールの必要な場所に取り付けられます。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
プレゼンテーション
-
Presentation: SP80 and SP80H [en]
The SP80 is an ultra-accurate quill-mounted scanning probe with long stylus carrying capacity. It is suited to the inspection of components with deep features, or where the ultimate in measurement accuracy is required.
技術関連の記事
製品情報
推奨類似製品
ここでは、SP80 スキャニングシステムを紹介していますが、スキャニング用 REVO も併せてご覧ください。