REVO 5 軸測定システム
REVO®システムは、高性能スキャニング測定、非接触式測定、表面粗さ分析をすべて、1 台の三次元測定機で実現します。
マルチセンサー 5 軸測定システム
REVO システムは、超高速測定に発生する三次元測定機の動的誤差を、測定機と同期した動きと 5 軸測定技術によって大幅に抑えています。
複雑な高速移動は REVO-2 ヘッドに任せ、測定機には低速の直線移動のみを任せることで、この誤差軽減が実現しています。そして、汎用性の高いプローブ (先端で検出) を使用することで、システムの精度と性能をさらに向上しています。プローブシステムは交換可能であり、チェンジャと組み合わせることで、システム構成を幅広く構築可能です。
高速性、正確性、敏捷性
![REVO、高速性 + 正確性](/media/img/gen/39710680376d4fab8fa967cd721447bf.jpg)
REVO 5 軸測定システムの新規導入やアップグレードには、下記のメリットがあります。
- 表面粗さ測定と寸法検査
- 15%~50%のサイクルタイム短縮
- 最小限の設備投資で検査処理量が最大化
高速測定
- 500mm/sec の最高測定速度で、スループットの向上に貢献
- 最大 4000 点/sec のデータ収集速度
- 無段階位置決めと 5 軸動作で、測定ポイントから測定ポイントへ移動する間の非生産的な時間を削減
- すべての位置を割り出す高速キャリブレーションによって、測定時間をしっかり確保
高いシステム精度
- 5 軸スキャニングによって三次元測定機自体の動作を抑え、三次元測定機に起因する動的誤差を低減
- スキャニング測定圧力を極力低く抑えることで、スタイラスの摩耗を軽減
- 届きにくい形状でも、無段階位置決めと 5 軸動作で容易に測定
- 独自の検出技術で高いシステム精度と柔軟性を実現
高い柔軟性
- 最大リーチ 800mm (ヘッドの回転中心から)
- 複数のプローブ/スタイラスを切替え可能
- レニショーソフトウェア UCCserver (I++ DME コマンドプロトコルベース) で REVO-2 をコントロール
- 切替え可能なプローブシステム。さらにチェンジャと組み合わせることで、システム構成を幅広く構築可能
![REVO-2](/media/img/en/24e0076414e74680b08f4acd2bbaf7cf.jpg)
REVO マルチセンサーシステム
コントローラシステム
5 軸測定システム (機械の 3 軸とヘッドの 2 回転軸) の基盤を形成するレニショーの UCC S5 三次元測定機コントローラには、5 軸測定技術が組み込まれています。UCC S5 の特許技術により、独自のモーションコマンド、同期、および 5 軸測定が可能になっています。
高速スキャニングを実現するには、5 軸測定システムに、コントロールループが完全に統合されている必要があります。このループの統合は、レニショーの UCC S5 および SPA3 システムを使用することで可能になります。
REVO システムチェンジラック
![REVO-2 チェンジラック](/media/img/gen/5ae3c4fbc2f8493ebb3f22df10a323ab.jpg)
REVO システムチェンジラックは、三次元測定機上でプローブおよびスタイラスホルダを自動交換できる設計となっています。長いスタイラスや大型のスタースタイラスの使用や収納ができるようになるため、汎用性が高まります。
最適な測定を行うには、REVO 用交換ポート (RCP TC-2、RCP TC-3、RCP2) およびフレキシブルチェンジラック (FCR25) を用いて REVO の プローブおよびスタイラスホルダを自動交換することを推奨します。ポートは、モジュララックシステム (MRS2) に取り付けます。
高速キャリブレーション
![基準球を使用した REVO のキャリブレーション](/media/img/gen/d4e0dad3c5a1457e8c49cc553e6fc570.jpg)
従来の三次元測定機のキャリブレーションには、大幅な時間がかかり、この時間を実際の計測に使用できたらという声が聞かれました。REVO-2 のキャリブレーションは、テーブルに固定した球を使用して実際のヘッドとプローブの形状を決定する、シンプルかつ実用的な方法です。そのため、1 回の操作であらゆる位置の測定が可能になります。
三次元測定機で 1 個または少数のパーツを測定する場合、10 種類のヘッド位置が使用されるのが一般的です。そして、各位置のキャリブレーションには 30 分程かかります。一方、REVO-2 では 20 分しかかかりません。
三次元測定機で複数のパーツを測定する場合は、40 種類のヘッド位置が使用されます。キャリブレーションの所要時間は大幅に増え、実に 2 時間近く必要になります。REVO-2 ではこのような場合でも 20 分しかかかりません。
キャリブレーションは、プローブの衝突後に行ったり、日常的に何度も行ったりするため、最終的には相当な時間を短縮できます。
ケーススタディおよびアプリケーションノート
-
Application note: 5-axis multi-sensor solution for large cylinder block inspection [en]
-
Application note: Faster cylinder head inspection [en]
-
Case study: Escribano - Measuring with speed and precision [en]
-
Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
-
Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
製品情報
推奨類似製品
ここでは、REVO をご紹介していますが、既存三次元測定機への REVO のレトロフィット方法も併せてご覧ください。