REVO RSP3-6 スキャニングプローブ (拡張測定範囲)
長いエクステンションと 5 軸動作によってパーツへのアクセス性が向上し、また複数のセンサー交換によって測定の幅が広がります。
RSP3-6 プローブは、REVO の 5 軸制御に長いエクステンションを組み合わせて使用できるようにした製品です。穴の奥深くにある形状へアクセスできます。エンジンブロックだけでなく、建設、採鉱、自動車、防衛産業で使用される重機用の大型パーツの検査に理想的です。
RSP3-6 にはストレートエクステンションやクランクエクステンションを必要とする各種スタイラスホルダと組み合わせられます。また、3D タッチトリガーと 2D スキャニング測定の両方に使用できます。REVO で使用できるすべてのプローブと自動交換が可能です。最適なツールを選択することで、1 台の三次元測定機であらゆる形状を測定できます。
測定範囲
ストレートエクステンションは REVO の A 軸回転中心から 800mm まで、クランクエクステンションは 600mm までのものを用意しています。
精度
5mm/s~10mm/s の速度で 50mm のリングゲージを測定する場合、平均的な形状偏差は 10µm 未満 (フィルタ処理)、直径偏差は 5µm です。通常のタッチトリガー測定では、同じリングゲージの測定時に 3µm の形状偏差と直径偏差が発生します。

延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
動画
-
Exhibition video: RSP3-6 scanning probe - Combining long extensions with REVO 5-axis movements [en]
The RSP3-6 combines long extensions with REVO 5-axis movements for better part access.
ここでは、RSP3 プローブシリーズを紹介していますが、RSP2 や SFP1 表面粗さ測定プローブなどの他の REVO プローブも併せてご覧ください。