REVO® 用 SFP2 表面粗さプローブ
REVO® SFP2 を導入することで、三次元測定機の測定プロセスの一環として、表面粗さ測定を実施できるようになります。
表面仕上げ/表面粗さ測定
従来の表面粗さ測定は、手持ちセンサーを使用するか、専用の測定機に部品を移動する必要がありました。これを一変させるのが REVO マルチセンサーシステムです。スキャニングと表面粗さ測定を切り換えて使用できるため、三次元測定機の測定プロセスの一環として表面粗さ測定ができます。また、測定レポートに表面粗さ分析を含めることもできます。
5 軸測定技術による SFP2 の自動表面粗さ測定を使用することで、測定時間の大幅な短縮、パーツ移動の必要性の低減、さらには三次元測定機に対する ROI の大幅な向上を実現できます。

SFP2 システム: 特長とメリット
SFP2 システムは、プローブと各種モジュールから構成されます。REVO に使用される他のプローブとの自動交換ができるため、各形状に最適な測定ツールを簡単に選択して、すべての測定を 1 台の三次元測定機上で行えます。また、複数のセンサーから取得したデータは、共通の基準を自動的に参照します。
- MRS-2 ラックと RCP TC-3 ポートを使用することで、SFP2 プローブとスタイラスホルダを自動交換できるため、通常の三次元測定機の測定プログラムに表面粗さ測定を組み込めます。
- SFP2 プローブは、REVO-2 ヘッドの無段階位置決めと 5 軸動作を活用しています。
- プローブと一体化した C 軸、先端角度の自由な配置、そしてモジュールとホルダ間のナックル継ぎ手により、アクセスが非常に難しい形状にもアクセスできます。

プローブの特徴
- SFP2 は、先端に半径 2µm、5µm または 10µm のダイヤモンドスタイラスを搭載したスキッド式プローブです。スキッドが表面に触れる力は約 0.2N に制御され、スタイラスの先端には 0.003N の力しかかかりません。
- SFP2 は直径 5mm ほどの小さな内径にも使用できます。
- 表面粗さ測定機能: 6.3µm~0.05µm Ra
- 出力: Ra、RMS と生データは、UCCserver から I++ DME プロトコルを使用して測定アプリケーションクライアントソフトウェアに送信されます。この生データを表面粗さ分析専用ソフトウェアに取り込んで、詳細なレポートを作成できます。
- センサーのキャリブレーションを行うには、MRS-2 ラック上に取り付けた表面粗さ用基準マスター (SFA) を測定し、測定ソフトウェアでマスターの測定値に従ってプローブ出力を自動調整します。
- SFP2 にはモータ駆動の C 軸が内蔵されているため、部品の周囲の必要な位置で表面粗さ測定できます。
SFM プローブモジュール
厳しい産業測定に対応するために、さまざまな専用モジュールをラインナップしています。
モジュールにはそれぞれに独自の特徴と最適な用途があります。汎用的な A シリーズは、エンジンブロックガスケット面の測定とクランクシャフト軸受ジャーナルの横方向スキャンに特化しています。一方、専門的な E シリーズは、中心にスタイラスを備えたパーツ 2 個構成のスキッドが特徴で、オートマチックトランスミッションバルブ本体などのワークの奥深くにある小さな穴を短距離スキャンするのに最適です。
モジュールごとに形状はさまざまです。また、ナックル継ぎ手を使うことで、モジュール設定ツール (MST) を使用して表面粗さ用ホルダ (SFH) と表面粗さ用モジュール (SFM) 間の角度を 180°の範囲で調整できます。


延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
製品情報
-
フライヤー: SFP2 表面粗さプローブ
-
Data sheet: SFM-A1 (H-1000-2290) [en]
-
Data sheet: SFM-A2 (H-1000-2291) [en]
-
Data sheet: SFM-B1 (H-1000-2295) [en]
-
Data sheet: SFM-B2 (H-1000-2296) [en]
-
Data sheet: SFM-B3 (H-1000-2297) [en]
-
Data sheet: SFM-B4 (H-1000-2298) [en]
-
Data sheet: SFM-B5 [en]
-
Data sheet: SFM-C3 (H-1000-2129) [en]
-
Data sheet: SFM-D1 (H-1000-2305) [en]
-
Data sheet: SFM-E1 (H-1000-2310) [en]
-
Data sheet: SFM-E2 (H-1000-2311) [en]
-
Data sheet: SFM-G1 (H-1000-2131) [en]
-
Data sheet: SFM-H1 (H-1000-2132) [en]
-
Flyer: Calibration and capability artefacts for SFP2 surface finish probe [en]
ここでは、SFP2 プローブを紹介していますが、RSP2 や RSP3 プローブシリーズなどの他の REVO プローブも併せてご覧ください。