ブレードの測定
通常のブレード測定技術ではできなかったことも、REVO® のスキャニングと MODUS™ Blade、SurfitBlade™、MODUS の組合せなら可能になります。
これまでのブレード測定技術では、検査できる断面の数が限られていましたが、REVO のスイープスキャニングと Blade Toolkit を併用することで、ブレード全体の測定と評価を高速かつ高精度に行うことができます。
高精度のプローブデータから、断面 (数に制限なし) や表面全体を解析できます。
REVO 用のスキャニングプログラムは、MODUS Blade planner ソフトウェアから自動生成され、このプログラムを MODUS ソフトウェアを介して三次元測定機上で実行します。
スイープスキャンによって、エアフォイルの表面全体をカバーする正確な「ポイントクラウド」が作成されます。そして、MODUS のポイントクラウドセクショニング機能を使用することで、任意の場所に断面を作成できます。
完全なデータが保存されるため、測定しなおさなくても、必要に応じて断面を追加作成できます。
収集したデータは、以下の 2 通りの方法で処理します。

寸法計測
MODUS により断面データを取得し、CAD モデルの設計要件と比較します。解析結果は MODUS Reporter で出力します。MODUS から PDF 文書を作成することも可能です。
エンジニアリング
SurfitBlade でデータを処理し、完全な NURBS 面を作成します。空気力学解析や応力解析などにも使用できます。