MRS2 モジュララックシステム
MRS2 モジュララックシステムは、プローブやスタイラスを交換するためのシステムです。
各種要件に合わせて構築できるよう、さまざまな長さの脚部とレールをラインナップしています。三次元測定機の動作領域が広い場合、または多数のプローブやスタイラスを使用する場合は、MRS2 にレールを追加して多段ラックにできます。
対応製品
1 段ラック
2 段ラック
3 段ラック
MRS2 の種類
レール
MRS2 のレールには 400mm、600mm、1000mm の長さのものがあります。
脚部
MRS2 の脚部には 200mm、400mm、600mm、800mm の長さのものがあります。
推奨類似製品
ここでは、MRS2 モジュララックシステムを紹介していますが、REVO RSP2 および RSP3、SP80、SP600、SP25M も併せてご覧ください。