ACR3
ACR3 は、再キャリブレーションが不要なパッシブ式自動プローブ交換を可能にします。
![ACR3](/media/img/gen/67d1081caffd4fd0889fca61b2eb7b5f.jpg)
ACR3 にはレニショー独自のオートジョイントコネクタが採用されており、このコネクタでプローブとエクステンションを PH10M PLUS および PH10MQ PLUS 位置決め式モータライズドヘッドに装着します。レニショーや他のメーカーの各種センサーに対応します。
ACR3 のポート数は 4 個ですが、ACR3 を 2 個連結することで、計 8 個のポートにプローブやエクステンションを格納することもできます。ポートの追加により、測定作業のあらゆるニーズに対応できます。
パッシブメカニズムにより、オートジョイントをロック/ロック解除し、確実かつ完全自動でセンサーを交換できます。三次元測定機の移動で交換を行うため、モータやコントローラを追加する必要がありません。
ACR3 はレニショーの MRS モジュララックシステムの構成品です。SP25M スキャニングプローブ用の FCR25 モジュールチェンジラックや、SP600M スキャニングプローブ用の SCP600 スタイラスチェンジポートと組み合わせられます。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。