MRS モジュララックシステム
プローブとスタイラスの交換を実施し、最適な三次元測定機性能を引き出す、自由度の高いラックシステム
MRS モジュララックシステムはレニショープローブ/スタイラス交換ラック用のプラットフォームです。プローブまたはスタイラスのポートを保持するレール (長さ: 400mm、600mm または 1000mm)、およびそのレールに接続する脚部から構成されます。脚部は、長いスタイラスやエクステンションバーが下につかないように長さを選択できるようになっています。
レールには、SCP600 および SCP80 (SP600 および SP80 用スタイラスチェンジポート)、ACR3 (自動交換ラック)、ならびに FCR25 (SP25M 用スタイラスおよびモジュール交換ラック) を使用できます。
MRS の構成品
レール
MRS のレールには、400mm、600mm、1000mm の長さのものがあります。
脚部
MRS の脚部には、62.5mm、125mm の長さのものがあります。
キット
モジュララックシステムキットは、MRS レールと必要な脚部 (4×125mm)、底部から構成されます。キットは、レール長さ 400mm、600mm または 1000mm から選択できます。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。