PH10 PLUS 位置決め式モータライズドヘッド
PH10 PLUS ヘッドシリーズは、プローブの向きをプログラム制御できるため、自動三次元測定機の検査処理量拡大に貢献します。
PH10 PLUS には 3 種類のモデルがあり、それぞれに各種プローブやエクステンションを装着可能です。720 点の向きに高精度に位置決めできるため、アクセスが非常に困難な形状にもアクセスできるようになります。時間のかかるスタイラス交換を頻繁に行わなくても、さまざまな角度で形状を測定できるようになります。
PH10 PLUS の 3 モデルの繰り返し精度はどれも 0.4µm (2σ、距離 100mm での仕様値) のため、高精度にスタイラス先端を位置決めできます。
PH10M PLUS

PH10M PLUS には、長いエクステンションバーや、SP25M や TP7M などの複雑なプローブを装着できます。繰り返し精度の高いオートジョイントにより、再キャリブレーションが必要なく、プローブやエクステンションバーの高速交換が可能です。
長さ | 117mm |
幅 | 62mm |
重量 | 620g |
プローブの取付け | オートジョイント (マルチワイヤ) |
ヘッドの取付け | 三次元測定機に適した PH10M PLUS シャンク |
対応コントローラ | |
繰り返し精度 | 0.4µm (距離 100mm での仕様値) |
位置の合計数 | 720 |
最大推奨ドライブトルク | 0.45Nm |
最長エクステンションバー | PAA3 エクステンション使用時 300mm PAACF 特注エクステンション使用時 450mm |
PH10MQ PLUS

PH10MQ PLUS は PH10M PLUS のモデルのひとつです。ヘッドの B 軸部が主軸に入るような形状となっており、モータライズドヘッドを直接主軸に取り付けられます。
主軸からは A 軸部のみが出るようになり、短く、すっきりとした取付けになります。
長さ | 73mm |
幅 | 80mm |
重量 | 730g |
プローブの取付け | オートジョイント (マルチワイヤ) |
ヘッドの取付け | クイルに直接 |
対応コントローラ | |
繰り返し精度 | 0.4µm (距離 100mm での仕様値) |
位置の合計数 | 720 |
最大推奨ドライブトルク | 0.45Nm |
最長エクステンションバー | PAA3 エクステンション使用時 300mm PAACF 特注エクステンション使用時 450mm |
PH10T PLUS

PH10T PLUS は PH10M PLUS と似ていますが、オートジョイントの代わりに M8 ねじをプローブの取付けに使用しています。
TP20 や TP200 などの M8 ねじ式プローブや、エクステンションバーをヘッドに直接取り付けられます。PH10T PLUS には、レニショーのスタイラス/モジュール交換システムを使用できます。
長さ | 103mm |
幅 | 62mm |
重量 | 645g |
プローブの取付け | M8 ねじ (ツーワイヤ) |
ヘッドの取付け | 三次元測定機に適したシャンク |
対応コントローラ | |
繰り返し精度 | 0.4µm (距離 100mm での仕様値) |
位置の合計数 | 720 |
最大推奨ドライブトルク | 0.45Nm |
最長エクステンションバー | PEL4 エクステンション使用時 300mm |
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
プレゼンテーション
-
Presentation: PH10 PLUS motorised indexing heads [en]
Overview of the PH10 PLUS range of indexing heads, covering applications, key design features and performance.
推奨類似製品
ここでは、PH10 PLUS モータライズドヘッドを紹介していますが、PH20 5 軸ヘッドも併せてご覧ください。