PH10M-iQ PLUS
PH10 PLUS モータライズドプローブヘッドシリーズは、プローブの向きをプログラム制御で変更できるため、自動三次元測定機の検査処理量を拡大できます。時間のかかるスタイラス交換を頻繁に行わなくても、さまざまな角度で形状を測定できるようになります。
キャリブレーション時間を短く、測定時間を長く

インフィアクオリフィケーションにより、毎回キャリブレーションを行わなくても、PH10M-iQ PLUS でさまざまな位置にアクセスできるようになります。
- PH10M-iQ PLUS には製造時に作成されたキャリブレーションファイルが付属します
- このキャリブレーションファイルが三次元測定機のプローブルーチンに適用されます *
- 短時間の初期キャリブレーションの後、PH10M-iQ PLUS ではキャリブレーションを毎回行わなくても、あらゆる角度でヘッド/プローブの組合せを使用できるようになります
- PH10M-iQ PLUS はキャリブレーション時間を短縮することで検査処理量を向上します
- PH10M-iQ PLUS でスキャニングプローブを用いる場合は、従来の PH10 モードでのみ使用が可能です。タッチトリガープローブにはインフィアクオリフィケーション方法が使用できます。
長さ | 117mm |
幅 | 60mm |
重量 | 645g |
プローブの取付け | レニショーオートジョイント (マルチワイヤ) PAA プローブアダプタと共に M8 ねじ式プローブを使用できます。 |
ヘッドの取付け | 三次元測定機に適したシャンク |
対応コントローラ | |
角度移動 | A 軸: 7.5 ピッチで 0°~105° B 軸: 7.5 ピッチで 0°~180° |
位置の合計数 | 720 |
*アプリケーションソフトウェアによりサポートされている必要があります。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
推奨類似製品
ここでは、PH10M-iQ PLUS モータライズドヘッドを紹介していますが、同様にインフィアクオリフィケーションに対応した PH20 5 軸ヘッドも併せてご覧ください。