モータライズドヘッドおよび自動交換ラック用コントローラ
三次元測定機と、レニショーのモータライズヘッドや自動交換ラック間の通信を制御するシステム
ACC2-3 自動交換ラック用コントローラ

ACC2-3 は、三次元測定機コントローラとの通信を処理します。また、ACR1 自動交換ラックを制御し、ヘッドと基準プローブ信号の多重化と接続を行います。
高さ | 44mm (1U) |
幅 | 440mm (19in ケース) |
奥行 | 180mm |
重量 | 1.8kg |
データ送信 | シリアル RS232 |
電圧範囲 | AC90V~AC246V、50Hz/60Hz |
HCU2 ハンドコントロールユニット

HCU2 は、ポータブルなヘッド駆動および位置表示ユニットで、PHC10-3 または PHC10-3 PLUS モータライズドヘッドコントローラと使用します。コンポーネントのセットアップ、オペレータ制御の検査、倣い測定プログラミングに活用できます。
三次元測定機コントローラでコマンドを送信しなくても、ヘッドの向きを手動で変更できます。
2 種類の動作速度選択 (ジョグ移動と高速移動)、2 軸ヘッド表示、ティーチサイクル用送信ボタン、ステータス LED やエラー LED などの特徴があります。
PHC10-3 PLUS ヘッドコントローラ

PHC10-3 PLUS ヘッドコントローラは、三次元測定機コントローラから指令を受信します。また、全ヘッド機能を制御して、システムステータスを三次元測定機に出力します。
- PH10 PLUS (PH10T PLUS、PH10M PLUS または PH10MQ PLUS) を、HCU2 または三次元測定機からの指示に従って位置決めします。
- 位置をチェックして出力します。
- 位置への到達エラー、ロック前後の障害などのエラーフラグを立てます。
PHC10-3 PLUS は、プローブセンサー信号を処理しません。これらの信号は、ヘッド軸とコントローラを介してプローブインターフェースに送られます。
長さ | 180mm |
幅 | 440mm |
高さ | 44mm |
重量 | 1.5kg |
データ送信 | RS232 または USB |
消費電流 (@240V) | 1A 未満 |
PSU 定格電源 | 電圧範囲: 100V~240V±10% |
入力コネクタ | D サブ 15 ピン |
電源 | Emerson PSU (DP4024N3M) 電源アダプタから DC24V 49W を供給 |
プローブ出力コネクタ | DIN 7 ピンまたは D サブ 9 ピン |
最大ケーブル長 RS232 USB |
5m (ハブを使用して最大 30m まで 5m 単位で延長可能) |
ハンドコントロールユニット | HCU2 のみ |
PHC1050 UCC ドーターカード

PHC1050 インターフェースボードは、レニショーの UCC ユニバーサル三次元測定機コントローラ用のプラグインドーターカードのひとつです。外部ハードウェアを追加せずに、PH10 プローブヘッド (レガシー製品) と測定ソフトウェアを、最小限のケーブルとコネクタで接続するためのカードです。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。