PHS-2 サーボヘッド
PHS-2 は細かい角度位置決めと長いリーチが要求される「ホワイトボディ」測定の、非常に厳しい要求を満たす設計になっています。

PHS-2 サーボヘッドは、回転軸 2 軸のサーボ制御を行います。プローブをほぼすべての向きに割り出せるようになります。
PHS-2 ヘッドは高い位置決め精度を誇ります。プローブ測定時に、ヘッドの各軸が同時に、三次元測定機の各軸にラッチされ、正確な測定値を取得します。
さまざまなプローブを取付け可能で、またそれらを自動交換できます。取付け可能なプローブとしては、タッチトリガー式プローブや他社製のレーザー式/オプチカル式測定用センサーがあります。
エクステンションを使用すれば、通常ではアクセスできない形状にアクセスできるようできます。
このヘッドは、衝突時にヘッドを切り離し機械に停止するよう信号を送信する、内蔵電子オーバートルク機構により保護されています。
動作時温度 | 15℃~40℃ |
重量* | 3kg |
搭載能力 | プローブとエクステンションの合計重量 1kg |
最大トルク | 2Nm |
機械クラッチスリップ | 3Nm±0.5Nm |
移動速度 | 最大毎秒 150°、平均毎秒 70° |
アーム回転角度 | D 軸: ±184° E 軸: ±184° |
角度分解能 | 0.2arc 秒 (半径 100mm での 0.1µm に相当) |
衝突保護 | 電子オーバートルク |
対応ヘッドインターフェース | PHS-2 インターフェースカード/OEM コントローラ |
チェンジラックシステム | ACR2 |
*プローブエクステンションと三点支持機構を含む

アクセサリ
PHS-2 インターフェースカード
PHS-2 ヘッドは、三次元測定機コントローラ内のヘッドインターフェースカードにより制御されます。このカードが、ヘッドと三次元測定機コントローラ間の通信と信号を処理します。PHS-2 インターフェースカードは、プローブシステムの信号は処理しません。
キネマティックマウント
キネマティックマウント (KM1 または KM2) により、機械へのヘッドの素早い装着、また PH10 PLUS システム (PHA1 または PHA2 使用時) への素早い交換が可能です。
KM1 では軸内に配線できます。
KM2 では、三次元測定機の主軸の外にケーブルを配線できます。
ACR2 自動交換ラック

ACR2 は、PHS-2 サーボヘッドに使用するアーム交換システムです。プローブのエクステンションやアダプタを、測定作業にあわせて交換できるようになります。
アームのヘッドへのロックとロック解除は、機械の動作により行われます。ヘッドがラックのポートとかみ合い、アームアンロックの際は上方向に、ロックの際は下方向に、機械がポートを駆動します。
ラックへの電源接続や信号接続が不要なため、取付けは非常にシンプルです。
ACR2 にはラックポートが 1 組付属するため、OEM により提供された適切な治具に取り付けます。このシステムはモジュラ式で、三次元測定機のどこにでも任意の数のポートを使用できます。
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
PHS-2 モータライズド (サーボタイプ) プローブヘッドキット
PHS-2 ヘッドキット 1 (PHS-2 ヘッド、ACR2 ポート×6、HAM×2、HA8×2、HE500、HE750) | A-5795-0817 |
PHS-2 ヘッドキット 2 (PHS-2 ヘッド、ACR2 ポート×2、KM1、HAM、HA8、HE330、HE500) | A-5795-0819 |
PHS-2 ヘッドのみ | A-5795-0001 |
PHS-2 アームキットおよびアクセサリ
PHS-2 アームキット 1 (HAM×2、HA8×2、HE500、HE750) | A-5795-0816 |
PHS-2 アームキット 2 (HAM、HA8、HE330、HE500) | A-5795-0827 |
PHS1 または PHS-2 用 HE750 延長アーム | A-5795-1060 |
PHS1 または PHS-2 用 HE500 延長アーム | A-5795-1050 |
PHS1 または PHS-2 用 HE330 延長アーム | A-5795-1040 |
PHS1 または PHS-2 用 HAM PHS マルチワイヤアダプタ | A-5795-1010 |
PHS1 または PHS-2 用 HA8 PHS M8 アダプタ | A-5795-1030 |
PHS エクステンションバー用ケース | A-2150-0191 |
ACR2 自動交換ラックキット (PHS1 または PHS-2 用)
PHS1 または PHS-2 用 ACR2 ポートセット | A-1383-0003 |
PHS-2 インターフェースカード
PHS1 または PHS-2 インターフェースカード | A-2150-0824 |
PHS-2 のアクセサリ
PHA3: PH10MQ PLUS-KM1 クイックチェンジアダプタ | A-2238-0751 |
KM1: PHS1 または PHS2 と使用するキネマティック (主軸内配線用) マウント | A-2150-0831 |
KM2: PHS1 または PHS2 と使用するキネマティック (主軸外配線用) マウント | A-2150-0832 |
PL104: 30m 電源ケーブル | A-2150-0481 |
PL105: 30m 通信ケーブル | A-2150-0482 |
PL106: 30m プローブケーブル | A-2150-0483 |
PL107: 30m オーバートラベルケーブル | A-2150-0484 |