コントローラ
レニショーの各種 UCC ユニバーサル三次元測定機コントローラは、レニショー三次元測定機レトロフィットの中核を成す要素です。機械動作を精密に制御し、ソフトウェアやセンサーと通信を行います。

レニショー UCC コントローラには先進的なタッチトリガー/スキャニングアルゴリズムが組み込まれており、高速かつ高精度な適応型のパーツ測定が可能です。
UCC はレニショーの革新的な 5 軸スキャニング測定の非常に重要な構成要素です。三次元測定機とヘッドの軸を同期して動作させて非常に速い測定速度を実現しつつ、動的誤差を最小限に抑えます。
UCC ユニバーサル三次元測定機コントローラは、当社のサーボパワーアンプと組み合わせることで、あらゆるサイズの三次元測定機での最大 5 軸の同時精密制御を実現します。また、ロータリテーブルにも対応します。さらに、1 台でどのレニショーセンサーとも接続でき、毎秒最高 4,000 点の表面データを取得できます。
ユニバーサルコントロール

オープン形式の高度な機械エラーマップを取得できるため、ユーザー自身が再校正を実行できるだけでなく、温度補正にも対応できます。コントローラは I++ DME プロトコルにも準拠しているため、ユーザーは I++ DME クライアントを使用するあらゆる測定ソフトウェアを自由に使用できます。
- すべてのレニショーセンサーに対応
- I++ DME 準拠
- 将来の保証: 今後開発予定のレニショーセンサーを UCC コントローラに統合できます
三次元測定機のモーションコントロールのスムーズで高速かつ正確な統合
UCC は、タッチ測定でもスキャニング測定でも動作できるため、レニショーの標準タッチトリガーシステムやスキャニングプローブシステム、そしてスタイラス交換を一体制御できます。
将来の機能拡張にも対応
ハードウェアとソフトウェアの将来の機能拡張は、E メールや電話でのサポートにより、簡単に実施できます。ソフトウェアの機能拡張は、コントローラの起動時に適用されます。
今後新たに開発するプローブやヘッドはすべて、適切なキャリブレーションソフトウェアやセットアップソフトウェアを含んだコントローラとの、互換性を確保する予定です。
UCC のレトロフィット
レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。
三次元測定機のポテンシャルを引き出す
最新ソフトウェア、コントローラおよびセンサー技術のレトロフィットにより、既存三次元測定機の測定機能や性能を強化する機会について、要点をまとめたホワイトペーパーをご覧ください。