Технология RENGAGE™
Высокоточные станочные датчики для наладки заготовок, операционного и выходного контроля.
Семейство станочных контактных датчиков Renishaw с технологией RENGAGE™ сочетает непревзойденные возможности 3-мерного измерения и повторяемость результатов, измеряемую в долях микрометра. Такие характеристики достигаются за счет применения прецизионных силиконовых тензометрических датчиков и сверхкомпактной электроники.
Станочные датчики с технологией RENGAGE прекрасно справляются с измерением сложных профилей и контуров и отлично подходят для производства штампов и матриц, а также для авиакосмической промышленности. Датчик срабатывает при минимальном усилии, поэтому он не повреждает поверхности и не вызывает погрешностей формы при контроле даже самых чувствительных к нагрузке деталей.
Выберите идеальный прецизионный датчик для своей системы
Тензометрический датчик RMP600 позволяет Tridan Engineering обеспечивать высокую точность обработки заготовок для своих клиентов из автомобильной промышленности.
Разработан для повышения эффективности

Высочайшая 3-мерная точность
Обеспечивает непревзойденную субмикрометрическую точность при измерении сложных 3-мерных форм и контуров.

Сверхнизкое усилие срабатывания
Непревзойденно низкое усилие срабатывания устраняет вероятность повреждения поверхности и формы при выполнении тонких работ.

Конструктивная долговечность
Прочная конструкция, которая даже в самых жестких условиях окружающей среды обеспечивает надежные измерения и длительный срок службы.

Контроль сложных деталей
Повышенная точность при использовании длинных и индивидуальных щупов позволяет легко измерять труднодоступные элементы.
Мы довольны точностью датчика RMP600 и, в частности, стабильным снижением количества бракованных деталей на производственной линии в результате его использования. Это большие дорогостоящие компоненты, и мы можем использовать датчик для обнаружения и предотвращения ошибок.
Tods Composite Solutions Ltd (Великобритания)
Технология RENGAGE™
Инновационное мышление

Непревзойденная эффективность датчиков с технологией RENGAGE™ обеспечивается за счет тензометрических чувствительных элементов и прецизионной механической части.
Традиционные датчики продолжают играть важную роль, поэтому компания Renishaw поддерживает свое положение лидера рынка в проектировании, производстве и технической поддержке данных изделий.
Однако для многочисленных сфер применения существенные преимущества в технических характеристиках, обеспечиваемые применением технологии RENGAGE дают пользователям превосходство перед конкурентами и в настоящее время, и в будущем.
Конкурентное преимущество

Благодаря инновационным тензометрическим элементам датчики с технологией RENGAGE™ менее подвержены лепестковому эффекту: погрешностям, обусловленным изгибанием щупа и движением механизма щупа до регистрации контакта с поверхностью.
Мы сравнили своей датчик OMP400 с технологией RENGAGE с прецизионными станочными датчиками других производителей, и оказалось, что он в целом лучший по характеристикам. Хотите увидеть результаты?
Программное обеспечение, упрощающее контактные измерения
Компания Renishaw стремится сделать эксплуатацию своих датчиков максимально удобной. Широкий выбор макросов циклов и приложений для станков позволяет быстро и легко программировать циклы измерения.
Проверка характеристик станка с помощью технологии AxiSet™

Используйте прецизионный датчик с AxiSet™ Check-Up для контроля характеристик станка за считаные минуты.
Система AxiSet Check-Up обеспечивает простой и надежный процесс анализа характеристик поворотных осей и определения проблем, вызванных неверно выполненной наладкой станка, столкновениями или износом узлов.
Как и планировалось, мы добились погрешности, не превышающей ±1 мкм по всем параметрам. Прецизионная обработка такого рода самым существенным образом определяет, нужно ли ученым пересмотреть общепринятые законы физики. Точность и надежность датчика OMP400 компании Renishaw во многом определили успех нашей работы.
National Metrology Institute of Germany (Германия)
Измерено с помощью технологии RENGAGE™
Узнайте, как наши клиенты используют тензометрические датчики OMP400, OMP600, RMP400, RMP600 и MP250 для оптимизации своих производственных процессов.
Выполнение нынешних и будущих требований, предъявляемых к характеристикам наших изделий, вынуждает нас производить все более сложные и меньшие по размеру детали со стабильной точностью в пределах 1 мкм. Соответственно, для нашей технологии очень важно качество базирования и измерения. Именно это определило наш выбор в пользу технологии RENGAGE™.
Flann Microwave (Великобритания)
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.