AxiSet™ Check-Up
Быстрая автоматизированная проверка состояния многокоординатных станков.
AxiSet™ Check-Up является экономически эффективным решением для проверки и оптимизации работы поворотных осей
Система AxiSet Check-Up обеспечивает простой и надежный процесс анализа характеристик поворотных осей и определения проблем, вызванных неверно выполненной наладкой станка, столкновениями или износом узлов. Специалисты, работающие на многокоординатных обрабатывающих центрах и многоцелевых токарно-фрезерных станках, могут всего за несколько минут идентифицировать ошибки выставления осей, геометрии, а также центров вращения, которые могут стать причиной увеличения времени настройки станка на технологическую операцию, а также повлечь за собой изготовление деталей, не соответствующих техническим требованиям. В тех случаях, когда это возможно, AxiSet Check-Up осуществляет автоматическую корректировку параметров центров вращения станка.
Снижение количества брака, повышение производительности и прибыли — станочные контактные датчики Renishaw помогут вам контролировать процесс обработки.
Оптимизация анализа данных
Приложение AxiSet Check-Up графически отображает данные измерений, созданные посредством макропрограммы AxiSet Check-Up.
Приложение обеспечивает графическое отображение рабочих характеристик многоосевого станка, позволяющее принимать заключение «ГОДЕН/НЕ ГОДЕН» на основе установленных допусков. Функция построения диаграммы данных за прошлые периоды позволяет отслеживать изменение технических характеристик станка во времени.
Компоненты системы

Макросы
Набор измерительных макросов AxiSet Check-Up предназначен для целого ряда систем с ЧПУ; для каждого из станков предусмотрены свои макросы, предназначенные для обрабатывающих центров и многоцелевых станков. Эти макросы управляют сбором данных при выполнении измерений на станке.
Они также предлагают вариант автоматического обновления параметров и автоматической компенсации ошибки центров вращения.
Приложение
Приложение AxiSet Check-Up предназначено для детального графического представления результатов измерений, выполненных посредством макропрограммы.
Приложение устанавливается на ПК или планшет с ОС Windows 10 (32- или 64-битной) или более поздней версии и подлежит лицензированию перед использованием. Мы предлагаем бессрочную и пробную лицензии.
Аппаратное обеспечение
В качестве эталона для измерений используется единственная калибровочная сфера, устанавливаемая на магнитной опоре.
Для такого простого эталона время установки минимально; в большинстве случаев при его использовании не требуется демонтаж деталей или зажимных приспособлений.
Мы рекомендуем заказчикам использовать AxiSet Check-Up для проверки поворотных осей станков после монтажа, поскольку заводские условия могут в значительной степени отличаться от производственных условий компании Hartford в отношении фундамента и ровности поверхности. Условия поставки и монтажа также могут стать причиной возникновения ошибок прецизионности, соответственно, автоматическая компенсация AxiSet Check-Up обеспечивает высокий уровень прецизионности и улучшение качественных характеристик станка.
Hartford (Тайвань)
Рекомендации
Технология RENGAGE™ — рекомендуется использовать высокоточные станочные датчики Renishaw с технологией RENGAGE для повышения рабочих характеристик.
Калибровочный испытательный стержень — данное приспособление гарантирует прослеживаемость результатов измерений в системе AxiSet и их соответствие параметрам наладки изготовителя станка.
Следующий шаг
Если AxiSet™ Check-Up вам подходит, просьба обращаться к региональному представителю отдела продаж компании.