Высокоточный датчик OMP600 для станков
Измерение деталей и настройка на технологическую операцию на средних и больших обрабатывающих центрах и многоцелевых станках.
Непревзойдённая точность и повторяемость по 3 координатам.
Надежная технология передачи модулированного оптического сигнала.
Великолепные характеристики для уменьшения количества брака и повышения прибыли.
OMP600 — это компактный высокоточный контактный датчик, который предоставляет возможность выполнять автоматизированную настройку на технологическую операцию, а также производить 3D измерения деталей сложной геометрической формы на обрабатывающих центрах с ЧПУ и многоцелевых станках.
Благодаря запатентованной тензометрической технологии и стойкой к помехам оптической передаче данных, OMP600 отличается превосходными характеристиками, как и все прецизионные датчики Renishaw.
Семейство технологии RENGAGE™
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Снижение количества брака, повышение производительности и прибыли — станочные контактные датчики Renishaw помогут вам контролировать процесс обработки.
Разработан для повышения эффективности

Высочайшая 3-мерная точность
Обеспечивает непревзойденную субмикрометрическую точность при измерении сложных 3-мерных форм и контуров.
Сверхнизкое усилие срабатывания
Непревзойденно низкое усилие срабатывания устраняет вероятность повреждения поверхности и формы при выполнении тонких работ.
Конструктивная долговечность
Прочная конструкция, которая даже в самых жестких условиях окружающей среды обеспечивает надежные измерения и длительный срок службы.
Контроль сложных деталей
Повышенная точность при использовании длинных и индивидуальных щупов, позволяющая упростить измерение сложных деталей.

0,25 мкм 2σ
Односторонняя повторяемость
±1,00 мкм
Трехмерный (3D) лепестковый эффект по X, Y и Z
0,15 Н
Сверхнизкое усилие срабатывания щупа в плоскости XY
Стойкая к помехам оптическая передача сигналов

Оптические системы требуют размещения датчика и приемника в зоне прямой видимости, то есть они больше всего подходят для небольших и средних станков и не требуют сложной крепежной оснастки.
В оптической системе передачи сигналов компании Renishaw используется инфракрасная технология для обмена данными между датчиком и устройством ЧПУ.
Датчик принимает сигналы управления станком и передает сигналы состояния. В рабочем режиме датчик передает в приемник сигнал состояния, в том числе состояния батареи.
В системах компании Renishaw используется метод оптической передачи модулированного сигнала, который обеспечивает устойчивость к световым помехам от других источников и надежную связь.
Системы можно оптимизировать под потребности небольших станков, и с одним интерфейсом можно использовать до трех датчиков.
3-мерное измерение с помощью технологии RENGAGE™

Технология RENGAGE™ сочетает проверенные силиконовые тензометрические датчики со сверхкомпактной электроникой. Благодаря ей станочные контактные измерительные системы достигают непревзойденных возможностей 3-мерного измерения и повторяемости результатов, измеряемой в долях микрометра.
Поскольку тензометрические датчики не зависят от кинематического механизма, датчики с технологией RENGAGE отличаются чрезвычайно низким усилием срабатывания, а следовательно — исключительной точностью. Более того, они не повреждают поверхности и не деформируют детали.

Программное обеспечение, упрощающее контактные измерения
Компания Renishaw стремится сделать эксплуатацию своих датчиков максимально удобной. Широкий выбор макросов циклов и приложений для станков позволяет быстро и легко программировать циклы измерения.
Выполнение нынешних и будущих требований, предъявляемых к характеристикам наших изделий, вынуждает нас производить все более сложные и меньшие по размеру детали со стабильной точностью в пределах 1 мкм. Соответственно, для нашей технологии очень важно качество базирования и измерения. Именно это определило наш выбор в пользу технологии RENGAGE™.
Flann Microwave (Великобритания)
Компоненты системы

Оптический приемник/интерфейс
Оптический приемник/интерфейс обеспечивает передачу сигналов между измерительным датчиком и устройством ЧПУ станка и обработку этих сигналов.
Контактный измерительный датчик OMP600
Контактный измерительный датчик диаметром 60 мм с технологией RENGAGE™ для высокоточных измерений.
Щупы для датчиков
Специально для тензометрических датчиков была создана серия щупов повышенной прочности из углеродного волокна с высоким значением модуля Юнга. Эти щупы приводят к минимуму разброс величины отклонения перед срабатыванием и повышают точность датчика.
Видеоролики по теме
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Следующий шаг
Если вы считаете, что OMP600 подходит вам, обратитесь к местному представителю отдела продаж.
Подробнее
-
Брошюра: Высокоточные станочные контактные датчики с технологией RENGAGE™
-
Brochure: OMP600 high accuracy machine probe [en]
-
Брошюра: Откройте для себя технологию RENGAGE™
-
Спецификация: Датчик OMP600 с оптической передачей сигнала для станков
-
Технические характеристики: Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ
-
Краткое руководство пользователя: Карманный справочник по датчикам для станков с ЧПУ
Документация по использованию OMP600
Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.