Прецизионный станочный датчик RMP600

Измерение деталей и настройка на технологическую операцию на многоцелевых станках, обрабатывающих центрах и портальных обрабатывающих центрах.

Непревзойдённая точность и повторяемость по 3 координатам.

Превосходные характеристики связи.

Великолепные характеристики для уменьшения количества брака и повышения прибыли.

RMP600 – это компактный высокоточный контактный датчик с передачей сигналов по радиоканалу. Этот датчик предоставляет возможность выполнять автоматизированную настройку на технологическую операцию, а также производить 3D измерения деталей сложной геометрической формы на обрабатывающих центрах и многоцелевых станках любых размеров.

В RMP600 успешно сочетаются запатентованная технология тензометрии и уникальная система радиопередачи широкополосных сигналов по методу частотных скачков, применяемая во всех радиодатчиках Renishaw.

Семейство технологии RENGAGE™

Снижение количества брака, повышение производительности и прибыли — станочные контактные датчики Renishaw помогут вам контролировать процесс обработки.

Дополнительная информация

Варианты программного обеспечения для измерений

С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.

  • GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
  • Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
  • Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.

Разработан для повышения эффективности

Измерение лопатки с помощью RMP600

Высочайшая 3-мерная точность

Обеспечивает непревзойденную субмикрометрическую точность при измерении сложных 3-мерных форм и контуров.

Сверхнизкое усилие срабатывания

Непревзойденно низкое усилие срабатывания устраняет вероятность повреждения поверхности и формы при выполнении тонких работ.

Конструктивная долговечность

Прочная конструкция, которая даже в самых жестких условиях окружающей среды обеспечивает надежные измерения и длительный срок службы.

Контроль сложных деталей

Повышенная точность при использовании длинных и индивидуальных щупов, позволяющая упростить измерение сложных деталей.

Мы очень довольны точностью датчика RMP600 и, в частности, получающимся в результате уменьшением количества брака на производственной линии после датчика. Это большие дорогостоящие компоненты, и мы можем использовать датчик для обнаружения и предотвращения ошибок.

Tods Composite Solutions Ltd (Великобритания)

Лопатка RMP600

0,25 мкм 2σ

Односторонняя повторяемость

±1,00 мкм

Трехмерный (3D) лепестковый эффект по X, Y и Z

0,2 Н

Сверхнизкое усилие срабатывания щупа в плоскости XY

Сверхнадежная радиочастотная передача данных

В радиодатчиках Renisaw используется технология передачи широкополосных сигналов по методу частотных скачков (FHSS).

Технология FHSS придает устройствам нечувствительность к помехам и устраняет зоны нечувствительности, что обеспечивает впечатляющую надежность даже в условиях с высокой плотностью радиочастотных сигналов.

Датчики Renishaw используют распространенную во всем мире полосу частот 2,4 ГГц и отвечают регламентам радиосвязи всех стран мира.

3-мерное измерение с помощью технологии RENGAGE™

Тензометрический механизм MP250

Технология RENGAGE™ сочетает проверенные силиконовые тензометрические датчики со сверхкомпактной электроникой. Благодаря ей станочные контактные измерительные системы достигают непревзойденных возможностей 3-мерного измерения и повторяемости результатов, измеряемой в долях микрометра.

Поскольку тензометрические датчики не зависят от кинематического механизма, датчики с технологией RENGAGE отличаются чрезвычайно низким усилием срабатывания, а следовательно — исключительной точностью. Более того, они не повреждают поверхности и не деформируют детали.

Узнайте, как RMP600 повышает производительность в Tridan Engineering

Тензометрический датчик RMP600 позволяет Tridan Engineering обеспечивать высокую точность обработки заготовок для своих клиентов из автомобильной промышленности.

Точность — вот основная причина, по которой мы пользуемся технологией Renishaw. Думаю, без их датчиков мы не смогли бы делать и половины того, что удается нам сейчас.

Tridan Engineering (Великобритания)

Приложение GoProbe

Программное обеспечение, упрощающее контактные измерения

Компания Renishaw стремится сделать эксплуатацию своих датчиков максимально удобной. Широкий выбор макросов циклов и приложений для станков позволяет быстро и легко программировать циклы измерения.

Благодаря датчикам и программному обеспечению Renishaw компания Honeywell может быть уверена в том, что процессе обработки не будет никаких неожиданностей. До внедрения новой технологии оператору станка приходилось устанавливать деталь, настраивать измерительный инструмент и контролировать диаметр и положение торцов. Если результаты отсутствовали или были неточными, или если станочная оснастка имела повреждения, то готовое изделие оказывалось бракованным. Теперь мы пресекаем дефекты на корню за счет своевременного обнаружения предпосылок их возникновения», — добавил он.

Honeywell Aerospace (Mexico)

Компоненты системы

Компоненты RMP600

Радиоинтерфейс

Радиоинтерфейс использует технологию FHSS для передачи и обработки сигналов между измерительным датчиком и устройством ЧПУ станка. Измерительные радиодатчики Renishaw можно использовать как с RMI, так и с RMI-Q.

Контактный измерительный датчик RMP600

Контактно-измерительный датчик диаметром 60 мм с технологией RENGAGE™ для высокоточных измерений, поддерживающий технологию надежной передачи данных FHSS.

Щупы для датчиков

Специально для тензометрических датчиков была создана серия щупов повышенной прочности из углеродного волокна с высоким значением модуля Юнга. Эти щупы приводят к минимуму разброс величины отклонения перед срабатыванием и повышают точность датчика.

Дополнительная информация

Варианты программного обеспечения для измерений

С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.

  • GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
  • Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
  • Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.

Следующий шаг

Если вы считаете, что RMP600 подходит вам, обратитесь к местному представителю отдела продаж.

Подробнее

Документация по использованию RMP600

Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.

Преимущества Renishaw

Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.

Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.