Прецизионный датчик MP250 для станков
Прецизионный контактно-триггерный датчик для шлифовальных станков
.
Непревзойденные характеристики измерений по 3 координатам
Высочайшая точность со сверхмалым разбросом рабочего хода.
Надежная конструкция для жестких условий эксплуатации.
Датчик Renishaw MP250 помогает контролировать процессы шлифования и позволяет производить годные детали без доработок, стабильно выпускать больше деталей без ущерба для точности и, как следствие, повысить производительность и прибыль.
Благодаря технологии RENGAGE™, система не имеет себе равных по точности и повторяемости результатов трехмерного контроля, а также позволяет осуществлять достоверные измерения прямо на станке.
Маленький датчик, большой эффект
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Снижение количества брака, повышение производительности и прибыли — MP250 поможет вам контролировать процесс шлифования.
Предназначен для шлифования

Производительность в тяжелых условиях
Двойное мембранное уплотнение позволяет датчику MP250 работать в среде с высоким содержанием абразивных частиц, характерной для шлифовальных станков. Даже в таких условиях датчик обеспечивает достоверные результаты измерения в течение продолжительного срока службы.

Компактная конструкция
MP250 имеет диаметр всего 25 мм. Такой маленький размер улучшает доступ в станках, в которых свободное место в дефиците.

Стойкость к вибрации станка
Высокие уровни вибраций, часто наблюдаемые на токарных и шлифовальных станках, не снижают превосходные характеристики датчика. Если вибрация станка является проблемой, датчик можно переключить в более вибростойкую конфигурацию.

Использование с индивидуальным щупом
MP250 можно использовать с длинными и тяжелыми индивидуальными щупами, которые часто применяют для измерения инструментов на шлифовальных станках. Технология RENGAGE™ позволяет сохранить выдающуюся точность датчика и обеспечить минимальный разброс величины отклонения перед срабатыванием даже при использовании длинных щупов.
0,25 мкм 2σ
Односторонняя повторяемость
±1,00 мкм
Трехмерный (3D) лепестковый эффект по X, Y и Z
0,08 Н
Сверхнизкое усилие срабатывания щупа в плоскости XY
3-мерное измерение с помощью технологии RENGAGE™

Технология RENGAGE™ сочетает проверенные силиконовые тензометрические датчики со сверхкомпактной электроникой. Благодаря ей станочные контактные измерительные системы достигают непревзойденных возможностей 3-мерного измерения и повторяемости результатов, измеряемой в долях микрометра.
Поскольку тензометрические датчики не зависят от кинематического механизма, датчики с технологией RENGAGE отличаются чрезвычайно низким усилием срабатывания, а следовательно — исключительной точностью. Более того, они не повреждают поверхности и не деформируют детали.
Выполнение нынешних и будущих требований, предъявляемых к характеристикам наших изделий, вынуждает нас производить все более сложные и меньшие по размеру детали со стабильной точностью в пределах 1 мкм. Соответственно, для нашей технологии очень важно качество базирования и измерения. Именно это определило наш выбор в пользу технологии RENGAGE™.
Flann Microwave (Великобритания)
Компоненты системы

Интерфейс HSI-C
Проводной интерфейс передачи данных обеспечивает передачу сигналов между измерительным датчиком и устройством ЧПУ станка и обработку этих сигналов. Можно выбирать рабочие конфигурации датчика. Для этого предусмотрен переключатель на интерфейсе.
Держатель FS10 / FS20
Держатель обеспечивает надежное монтажное положение измерительного датчика и содержит полностью экранированное проводное соединение датчика с интерфейсом.
Измерительный датчик MP250
Контактно-измерительный датчик диаметром 25 мм с технологией RENGAGE для высокоточных измерений.
Щупы для датчиков
Специально для тензометрических датчиков была создана серия щупов повышенной прочности из углеродного волокна с высоким значением модуля Юнга. Эти щупы приводят к минимуму разброс величины отклонения перед срабатыванием и повышают точность датчика. Также можно использовать специализированные щупы, конструкция которых зависит от области применения.
Следующий шаг
Если вы считаете, что MP250 подходит вам, обратитесь к местному представителю отдела продаж.Подробнее
-
Брошюра: Высокоточные станочные контактные датчики с технологией RENGAGE™
-
Brochure: MP250 – strain gauge probe for grinding applications [en]
-
Брошюра: Откройте для себя технологию RENGAGE™
-
Спецификация: MP250
-
Технические характеристики: Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ
-
Краткое руководство пользователя: Карманный справочник по датчикам для станков с ЧПУ
Документация по использованию MP250
Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.
Видеоролики по теме
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.