Контактные датчики стандартной точности для станков
Способность механизма датчика возвращаться в исходное положение после срабатывания с точностью в пределах 1 мкм является принципиальным условием для обеспечения повторяемости и правильного измерения.
Датчики стандартной точности | Тип станка | Способ передачи сигнала | Повторяемость (2σ) | Максимальная рекомендуемая длина щупа |
OMP40-2 | Малые и средние | Оптический | 1,0 мкм | 150 мм |
OLP40 | Токарный обрабатывающий центр | Оптический | 1,0 мкм | 150 мм |
OMP60 | Средние и крупные | Оптический | 1,0 мкм | 150 мм |
RMP40 | Малые и средние | Радиочастотный | 1,0 мкм | 150 мм |
RLP40 | Токарный обрабатывающий центр | Радиочастотный | 1,0 мкм | 150 мм |
RMP60 | Средние и крупные | Радиочастотный | 1,0 мкм | 150 мм |
LP2 | Токарный обрабатывающий центр / шлифовальный станок | Проводной | 1,0 мкм | 100 мм |
JCP | Станок с ручным управлением | Проводной | 1,0 мкм | 42,75 мм |
Primo™ Radio Part Setter (Датчик Primo™ для привязки деталей с передачей сигнала по радиоканалу) | От малых до крупных | Радиочастотный | 1,0 мкм | 150 мм |