Датчик OMP40-2 с оптической передачей сигнала
Измерение деталей и настройка на технологическую операцию на малых и средних обрабатывающих центрах и многоцелевых станках.
Гибкая измерительная технология.
Надежная технология передачи модулированного оптического сигнала.
Великолепные характеристики для уменьшения количества брака и повышения прибыли.
Сверхкомпактный датчик
OMP40-2 – это сверхкомпактный контактный триггерный 3D датчик с оптической передачей сигнала. Датчик используется для установки заготовки и контроля ее обработки на небольших и средних обрабатывающих центрах, а также на получающих все большее распространение станках для высокоскоростной механической обработки с малогабаритными шпинделями типа HSK и конусными шпинделями.
Совместимость со всеми существующими приемниками оптических сигналов компании Renishaw позволяет пользователям легко модернизировать существующие установки.
Особенности и преимущества
- Испытанная на практике кинематическая конструкция.
- Исключительная защита от световых помех и передача модулированного оптического сигнала.
- Прием и передача сигналов в пределах 360°.
- Сверхкомпактная конструкция.
- Повторяемость 1 мкм (2σ).
Ранее настройка станка на технологическую операцию могла занимать 1,5 часа, что отнимало 4,5 часа обработки, и это было абсолютно неприемлемо. Теперь такую же настройку мы можем выполнить за 10 минут, сразу же высвобождая до 1 часа 20 минут для резки металла, чем мы занимаемся для зарабатывания денег.
Sewtec Automation
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Датчик OMP40-2 в действии
Видеоролики по теме
Подробнее
-
Brochure: OMP40-2 optical transmission probe [en]
-
Спецификация: Датчик OMP40-2 с оптической передачей сигнала для станков
-
Data sheet: Optical modular probes [en]
-
Data sheet: Parallel shanks for lathe probes [en]
-
Технические характеристики: Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ
-
Краткое руководство пользователя: Карманный справочник по датчикам для станков с ЧПУ
Документация по использованию OMP40-2
Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.
Изображения датчика OMP40-2
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Модульная система
OMP40M Возможность измерения обычно недоступных элементов деталей.
Приложение Trigger Logic
Использование приложения Trigger Logic™ упрощает процесс настройки конфигурации датчика Renishaw для станков. Данное приложение дает пользователю простой метод проверки, задания конфигурации и изменения настроек используемых датчиков Renishaw. Кроме того, это приложение можно использовать для радиодатчиков в целях выполнения обнаружения и согласования таких датчиков.
Загрузить приложение: