Модульные системы
Оптические и радиочастотные системы передачи сигнала
Возможность измерения обычно недоступных элементов деталей.
Совместимость с существующими приемниками оптических сигналов Renishaw.
Исключительная защита от световых помех.
Модульные системы Renishaw обеспечивают доступ к элементам деталей для измерения или установки деталей, доступ к которым для стандартного датчика может быть невозможен. Компания Renishaw выпускает обширный ассортимент адаптеров, удлинителей и щупов различной конфигурации, что позволяет решать задачи с самыми высокими требованиями к измерениям.
Оптические и радиочастотные системы передачи сигнала RMP40M и RMP60M
Модульные системы RMP40M и RMP60M в сочетании с передачей широкополосных сигналов по методу частотных скачков (технология FHSS) обеспечивают измерение недоступных элементов деталей. Технология FHSS идеально подходит для многокоординатных фрезерных станков, где не всегда удается разместить измерительный датчик и интерфейсное устройство на линии прямой видимости.
Регионы, в которых разрешено использование: Китай, Европа (все страны Евросоюза), Япония и США. Более подробные сведения о других регионах можно получить в компании Renishaw.
Особенности и преимущества
- Испытанная на практике кинематическая конструкция.
- Безопасная передача широкополосных сигналов по методу частотных скачков (технология FHSS).
- Признанный во всем мире диапазон частот 2,4 ГГц – соответствует нормативным требованиям к радиосвязи на всех крупных рынках.
- Обширный ассортимент адаптеров и удлинителей, обеспечивающих доступ к различным элементам деталей.
- Повторяемость от 1 до 2 мкм (2σ) (в зависимости от датчика).
Оптические модульные системы OMP40M и OMP60M
Системы OMP40M и OMP60M позволяют выполнять измерения элементов деталей, недоступных для стандартного датчика. Обе системы допускают применение адаптеров, удлинителей и датчиков LP2 производства Renishaw.
Данные модульные системы совместимы с существующими приемниками оптических сигналов Renishaw, что позволяет пользователям обновлять существующие установки. В сочетании с новейшим интерфейсом, в котором реализована технология передачи модулированного сигнала, данные системы обеспечивают исключительную устойчивость к световым помехам.
Особенности и преимущества
- Испытанная на практике кинематическая конструкция.
- Исключительная защита от световых помех и передача модулированного оптического сигнала.
- Прием и передача сигналов в пределах 360°.
- Обширный ассортимент адаптеров и удлинителей, обеспечивающих доступ к различным элементам деталей.
- Повторяемость от 1 до 2 мкм (в зависимости от датчика).
Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Дополнительная информация
Подробнее
-
Data sheet: Optical modular probes [en]
OMP40M is a special modular version of the OMP40-2
-
Data sheet: Radio modular probes [en]
Radio modular probes
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.