Датчик с оптической передачей сигналов OMP60
Измерение деталей и настройка на технологическую операцию на обрабатывающих центрах и небольших и средних многоцелевых станках всех размеров.
Компактный контактный триггерный 3D датчик.
Надежная технология передачи модулированного оптического сигнала.
Великолепные характеристики для уменьшения количества брака и повышения прибыли.
Для установки заготовки и контроля ее обработки
OMP60 – это компактный контактный триггерный 3D датчик с оптической передачей сигналов, который используется для установки заготовки и контроля ее обработки на различных средних и больших обрабатывающих центрах. Он предоставляет пользователям возможность практически на 90 % сократить время подготовки к работе, а также снизить процент брака и затраты на крепежные приспособления.
Совместимость со всеми существующими приемниками оптических сигналов Renishaw (традиционных и нового поколения) позволяет пользователям легко модернизировать существующие установки.
Особенности и преимущества
- Испытанная на практике кинематическая конструкция.
- Исключительная защита от световых помех и передача модулированного оптического сигнала.
- Прием и передача сигналов в пределах 360°.
- Компактная конструкция.
- Различные варианты активации и регулируемое усилие срабатывания.
- Повторяемость 1 мкм (2σ).
Мы используем системы измерения на данном модуле более шести лет, и это позволило нам сократить затраты и время, обеспечить качественно иной уровень управления производственным процессом и его стабильность.
Тормозные системы Dunlop Aerospace
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Датчик OMP60 в действии
Видеоролики по теме
Подробнее
-
Brochure: OMP60 optical transmission probe [en]
-
Спецификация: Датчик OMP60 с оптической передачей сигнала для станков
-
Data sheet: Optical modular probes [en]
-
Технические характеристики: Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ
-
Краткое руководство пользователя: Карманный справочник по датчикам для станков с ЧПУ
Документация по использованию OMP60
Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.
Изображения датчика OMP60
Дополнительная информация
Варианты программного обеспечения для измерений
С целью программирования измерительных процедур для установки заготовки и контроля обработки на обрабатывающих центрах с ЧПУ можно использовать следующие пакеты программ.
- GoProbe – пакет программ начального уровня для простой установки заготовки и наладки инструментов.
- Inspection Plus – интегрированный пакет программ контрольных измерений с поддержкой векторных измерений.
- Productivity+™ Active Editor Pro – пакет программного обеспечения для ПК с графическим интерфейсом, дающий пользователю возможность выбирать функции непосредственно по импортируемым моделям CAD.
Модульная система
OMP60M Возможность измерения обычно недоступных элементов деталей.