MH20
MH20은 통합 TP20 동역학 스타일러스 모듈 마운트로 프로브 헤드를 수동으로 조정할 수 있습니다.
![MH20 수동 프로브 헤드](/media/img/gen/064a4507c8aa4508b5566dc4372fb282.jpg)
A축은 X-Y 평면에서 ±93° 구간을 회전합니다. B축은 Z 평면에서 ±300° 구간을 회전합니다. 썸휠은 헤드의 이동 범위 내에서 어느 위치에서든 회전 고리를 고정합니다.
각 헤드 조정 후 검사를 실행해야 하지만 TP20 모듈을 반복적으로 변경할 수 있으며, 검사는 이미 실행되고 헤드는 다시 조정되지 않았습니다.
길이 | 731 mm |
직경 | 31.5 mm |
무게 | 100 g |
프로브 장착 | TP20 동역학 마운트 |
헤드 장착 | 다양한 MS/T 생크 |
적합한 인터페이스 | |
프로브 소켓 수 | 1 |
프로브 상태 표시 | 1 LED |
케이블 연결 | 5핀 DIN 180º 소켓 |
A축 각도분할 | 비각도분할 회전 ±93° |
B축 각도분할 | 비각도분할 회전 ±300° |
최대 연장 바 | EM2 연장 모듈 - 75 mm(2.95 in) |
검사 공정의 혁신
현재 사용 중인 프로빙 시스템을 업그레이드하고 즉시 나타나는 비용 절감 효과를 확인하십시오.
보증 연장
제품 구입 후 첫 3개월 중에 새로운 CMM 제품에 대해 3년 보증을 제공합니다. 공급업체에 문의하십시오.