탐색 건너뜀

광섬유 레이저 엔코더 제품

RLU 이중 축 레이저 장치 RLU10 레이저 장치

1시간 이상의 주기에 ±50 ppb의 레이저 주파수 안정성을 지원하는 RLU10은 대다수 '공기 중' 적용 분야에 실용적이며 경제적인 솔루션입니다.

RLU 이중 축 레이저 장치 RLU20 레이저 장치

진공 분야 등의 가장 뛰어난 측정 성능을 요구하는 분야. RLU20은 1시간 이상의 주기에 ±2 ppb의 레이저 주파수 안정성을 지원합니다.

RLD10 0° 발사 검출기 헤드 RLD10 평면 미러 간섭계

RLD10-PMI(평면 미러 간섭계)는 평면 미러가 필요한 분야(예: XY 단계 분야)용으로 구성된 이중 경로 시스템입니다.

RLD10 반사경 간섭계 RLD10 반사경 간섭계

RLD10-RRI(반사경 간섭계)는 반사경이 필요한 분야(예: 장거리 또는 고속 분야)용으로 구성된 단일 경로 간섭계입니다.

RLD10-X3-DI 차동 간섭계와 미러 RLD10 차동 간섭계

RLD10 DI(차동 간섭계)는 차동 측정을 수행하도록 설계된 이중 경로 간섭계 시스템입니다. 진공 챔버 분야에 적합합니다.

RLD10 0° 발사 검출기 헤드 RLD10(내장 간섭계 불포함)

RLD10-XX(내부 간섭계 불포함) 검출기 헤드는 내장형 간섭계 옵틱을 포함하지 않도록 설계되었습니다. 따라서 리니어, 앵귤러 및 직진도 측정을 수행하는 전문 분야용 옵틱과 함께 헤드를 차례로 사용할 수 있습니다.

RCU10 보정 장치와 센서 RCU10 실시간 직각 위상 보정 시스템

환경 변수 센서를 사용하여 기계 주변의 환경을 감시하고 위치 피드백 신호에 대해 실시간 보정을 제공합니다.

RPI30 고속 병렬 인터페이스

RPI30 병렬 인터페이스

RPI30은 차동 아날로그 1 Vpp sine/cosine 신호를 받아들여 4096으로 보간하고, 사용 가능한 위치 데이터 중 최고 36비트를 사용하여 병렬 형식의 출력을 제공합니다.

RLI20-P 레이저 인터페이스 - Panasonic RLI20-P 레이저 인터페이스 - Panasonic

RLI20-P는 RLE 시스템에서 나오는 1 Vpp 사인/코사인 신호를 사용하여 Panasonic(MINAS A5 시리즈) 컨트롤러에 인터페이스를 제공합니다.

RSU10 USB 인터페이스 RSU10 USB 인터페이스

RSU10 USB 인터페이스는 RLE 시스템에서 나오는 1 Vpp 사인/코사인 신호를 수신하고 16,384 단위로 보간하여 USB 포트를 통해 위치 판독값을 전송합니다.

Renishaw 마운트의 평면 미러 미러와 액세서리

쉽게 조절할 수 있는 미러 마운트가 있고 반사가 잘 되는 평면 미러와 신호 손실을 최소화한 진공 챔버 창. 이러한 미러와 옵틱은 레이저 엔코더 시스템에 최고의 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

15 mm DI 잠망경 어셈블리 15 mm DI 잠망경 어셈블리

잠망경 어셈블리는 RLD10-X3-DI 차동 간섭계 검출기 헤드의 측정 및 기준 빔 간 오프셋을 늘립니다.

RVI20 진공 호환 간섭계 RVI20 진공 호환 간섭계

RLD10-A3-XX 검출기 헤드와 함께 사용할 때 진공 환경에서 전체 측정 경로를 유지하는 기능을 제공합니다.

RMAP 다축 잠망경

RMAP-3A 다축 잠망경 Renishaw의 다축 잠망경은 XY 스테이지 응용 분야 내 6 측정 자유도를 실현하도록 설계되었으며 RLD10-X3-DI 간섭계 헤드의 성능을 활용하여 피치와 편요각 및 롤을 정확하게 측정할 수 있습니다.

 
loading