Skip navigation

JA - RUP1 安全性

注意: REVO-2 システムおよび付属プローブの梱包を解いてインストールを始める前に、次の安全性に関する注意事項をよく読み、これらの事項を常に遵守してください。

RUP1 には、レニショーの REVO-2 ヘッドのみを使用してください。

REVO-2 システムおよびその付属製品を使用する場合、オペレーターは機械の操作を始める前に、実際に取り付けられている機械を使って、その使用方法や安全性等について適切なトレーニングを受けてください。

REVO-2 システムと関連製品の一部コンポーネントには、永久磁石が使用されています。データ格納システム、ペースメーカー、時計など、磁界の影響を受けるものは近づけないでください。

Hydrophilic polymer elastomer ball

Hydrophilic polymer elastomer ball には以下の成分が含まれています。

  • 60~80% のエタンジオール、エチレングリコール
  • 1~3% の 2-プロペン酸、ホモポリマー、ナトリウム塩

危険性

Warning image - do not ingestWarning image - hazard
  • 飲み込むと有害です
  • 眠気やめまいを引き起こすことがあります
  • 長期ばく露または反復ばく露により臓器を損傷することがあります

管理対策

  • 絶対に飲み込まないこと
  • 取り扱う際は、EN374-2、EN374-3、EN388 の基準に適合したニトリル製使い捨て手袋を着用すること
  • 強酸、強塩基、強酸化剤、強還元剤との接触を避けること
  • 皮膚に付着した場合は直ちに水で洗い流すこと
  • よく換気した場所で取り扱うこと
  • 妊娠中および授乳期は接触を避けること

保管と廃棄

  • 密閉容器に保管すること
  • 湖沼、河川、下水道等への排出を避けること
  • 地域の規則に従って内容物や容器を廃棄すること

緊急時の措置

飲み込んだ場合: 体調が悪い場合は、中毒管理センターや医師に連絡すること

詳細については、www.renishaw.com/SDS をご覧ください

RUP1 に関する警告

予想外の動作に注意してください。ユーザーは、プローブヘッドとスタイラスの全可動範囲に入らないようにしてください。測定機の納入者は、ユーザーがシステムの全稼動範囲を把握していることを確認してください。

工作機械や三次元測定機を使用する場合は、保護眼鏡の着用を推奨します。

レニショーの製品説明書に記載されている内容も含め、操作に伴うあらゆる危険性をユーザーへ周知してください。また、適切な保護機構とインターロックシステムの設置は、各工作機械メーカーの責任で行なってください。

機械メーカーの操作説明書を参照してください。

システムには、FCR25 を除いてユーザーが整備可能なパーツはありません。製品から部品を取り外そうとしないでください。問題があるような場合は、サプライヤに連絡してください。

ある状況下では、プローブ信号出力が正しく出力されない場合もあります。プローブ信号のみに頼って機械を停止させないようにしてください。

MCU ジョイスティックのプローブトリガーオーバーライド機能を使用すると、衝突時に三次元測定機が停止しなくなる可能性があるため、十分注意が必要です。

プローブの結合部は、衝突時にプローブやスタイラスホルダが外れるように設計されています。

この装置は、爆発の可能性のある場所での使用には適していません。

パーツの間に指を挟まれないように注意してください。動作中は、プローブやプローブヘッドを手で持たないようにしてください。

ヒューズを交換される際は安全にご使用いただく為にも、必ず正しいタイプ、容量のものと交換してください。

REVO-2 は、レニショーが提供した格納箱に入れて持ち運んでください。

ケーブルは、レニショーの仕様に合った製品を使用してください。不適当なケーブルを使用すると、装置を損傷する可能性があります。

RUP1

  • 使用前に保護キャップを取り外してください。
RUP1 with caps removed
  • RUP1 プローブは注意して取り扱う必要があります。
  • RUP1 プローブを落下させたり、ワークや三次元測定機の構造部に衝突させないよう十分に注意してください。
  • スタイラス先端の取扱いに特に注意してください。測定時以外はエラストマーボールに接触させないでください。
  • エラストマーボールに汚れやゴミが付着していないことを必ず目視確認してください。
  • RUP1 プローブで検査する前に、測定面が完全に乾燥しており、異物が付着していないことを必ず確認してください。
loading