Navigation
DE - RUP1 Sicherheitshinweise
VORSICHTSHINWEIS: Lesen Sie bitte sorgfältig vor dem Auspacken und Installieren des REVO-2 Systems und der zugehörigen Messtaster die folgenden Sicherheitshinweise und sorgen Sie dafür, dass diese auch von allen Anwendern beachtet werden.
Der RUP1 darf nur mit dem Messkopfsystem REVO-2 von Renishaw verwendet werden.
Vor der Bedienung der Maschine müssen alle Maschinenbediener über Gebrauch und Anwendung des REVO-2 Systems und der zugehörigen Produkte in Verbindung mit der damit ausgerüsteten Maschine geschult werden.
In einigen Bauteilen des REVO-2 Systems und einigen zugehörigen Produkten sind Permanentmagneten eingebaut. Wichtig! Halten Sie diese von Geräten fern, die durch Magnetfelder beeinträchtigt werden können, wie z. B. Datenspeicher, Herzschrittmacher, Uhren usw.
Hydrophilic polymer elastomer ball
Der Hydrophilic Polymer Elastomer Ball enthält neben anderen Bestandteilen:
- 60–80 % Ethandiol; Ethylenglykol
- 1–3 % 2-Propensäure, Homopolymer, Natriumsalz
Gefahren
![Warning image - do not ingest](/cmmsupport/knowledgebase/media/img/gen/e1f40e2492d54e01943565a9f552e6a5.jpg)
![Warning image - hazard](/cmmsupport/knowledgebase/media/img/gen/9e54734f9daf433d91a83d4c7fd4d044.jpg)
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Kontrollmaßnahmen
- Nicht einnehmen
- Bei der Handhabung Einweg-Nitrilhandschuhe gemäß den Normen EN374-2, EN374-3 und EN388 verwenden
- Den Kontakt mit starken Säuren, starken Basen, starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln vermeiden
- Bei Kontakt mit der Haut sofort abwaschen
- In einem gut belüfteten Bereich handhaben
- Während Schwangerschaft und Stillzeit Kontakt vermeiden
Lagerung und Entsorgung
- In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren
- Einleitung in Seen, Bäche, Kanalisation u. Ä. vermeiden
- Inhalt / Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen
Vorgehensweise im Notfall
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.renishaw.com/SDS
RUP1 Warnhinweise
Auf unerwartete Bewegungen achten. Der Anwender darf sich nur außerhalb des Messtaster-Arbeitsbereiches aufhalten. Der Maschinenlieferant muss sicherstellen, dass sich der Anwender über den vollen Arbeitsbereich des Systems bewusst ist.
Bei Arbeiten an Koordinatenmessgeräten und Werkzeugmaschinen wird ein Augenschutz empfohlen.
Es obliegt dem Maschinenlieferanten, den Anwender über alle Gefahren zu unterrichten, die sich aus dem Betrieb der Ausrüstung ergeben, einschließlich derjenigen, die in der Renishaw-Produktdokumentation erwähnt sind, und sicherzustellen, dass ausreichende Schutzvorrichtungen und Sicherheitsverriegelungen eingebaut sind.
Beachten Sie die Bedienungsanleitungen des Maschinenherstellers.
Das System enthält keine Komponenten, die durch den Anwender selbst gewartet oder repariert werden können. Versuchen Sie nicht, einzelne Bauteile des Produkts zu demontieren. Im Falle eines Problems fordern Sie bitte Hilfe bei Ihrem Lieferanten an.
Es kann passieren, dass der Messtaster fälschlicherweise eine Ruhestellung signalisiert. Verlassen Sie sich nicht alleine auf das Messtastersignal, um Maschinenbewegungen zu stoppen.
Die Abschaltung des Tastersignals am MCU Joystick sollte vorsichtig eingesetzt werden, da sie das Anhalten des KMGs im Falle einer Kollision verhindert.
Die Messtasteranschlüsse sind so konzipiert, dass der Messtaster und/oder der Tasterhalter im Falle eines Zusammenstoßes abgelöst werden.
Dieses System darf nicht in potenziell explosiver Atmosphäre verwendet werden.
Es besteht Einklemmgefahr zwischen den Bauteilen. Den Messtaster oder Messkopf während Bewegungen nicht festhalten.
Für einen dauerhaft sicheren Betrieb sollten immer nur Ersatzsicherungen des richtigen Typs und der richtigen Schutzklasse verwendet werden.
Der REVO-2 muss in der von Renishaw gelieferten Verpackung transportiert werden.
Die Kabel müssen den Spezifikationen von Renishaw entsprechen. Eine falsche Verkabelung kann zu Schäden am System führen.
RUP1
- Vor der Verwendung Schutzkappen entfernen:
![RUP1 with caps removed](/cmmsupport/knowledgebase/media/img/gen/0d262430a16340d88a1e45af82a2454d.jpg)
- Der RUP1 Messtaster ist mit Vorsicht zu behandeln
- Dafür sorgen, dass der RUP1 Messtaster nicht fallen gelassen wird oder mit Werkstücken oder Teilen der KMG-Struktur zusammenstößt
- Das Tastelement sollte mit besonderer Vorsicht behandelt werden – die Elastomerkugel nur berühren, soweit es für den Messvorgang erforderlich ist
- Die Elastomerkugel per Sichtkontrolle auf Verunreinigungen durch Schmutz oder Staub prüfen
- Vor der Messung mit dem RUP1 Messtaster sicherstellen, dass die zu messenden Oberflächen trocken und frei von Schmutzrückständen sind