Navigation
FI - RUP1 - turvallisuus
HUOMIO: Käyttäjän on luettava turvallisuusohjeet huolellisesti ja varmistettava, että kaikki käyttäjät noudattavat niitä aina, ennen kuin REVO-2-järjestelmän sekä siihen liittyvien antureiden pakkaukset avataan ja laitteet asennetaan.
RUP1-anturia saa käyttää ainoastaan Renishaw'n REVO-2-pään kanssa.
Ennen kuin käyttäjille annetaan lupa käyttää REVO-2-järjestelmää ja siihen liittyviä tuotteita siinä kokoonpanossa, johon ne on asennettu, heitä tulee opastaa niiden käytössä ja soveltamisessa.
Joissakin REVO-2-järjestelmän ja siihen liittyvien tuotteiden komponenteissa käytetään kestomagneetteja. On tärkeää, ettei kestomagneettien lähelle viedä tuotteita, jotka saattavat reagoida magneettikenttiin, kuten tiedontallennusvälineitä, tahdistimia tai kelloja.
Hydrophilic polymer elastomer ball
Hydrophilic polymer elastomer ball sisältää mm. seuraavia aineita:
- 60–80 % etyleeniglykolia
- 1–3 % 2-propeenihappoa, homopolymeeriä, natriumsuolaa.
Vaarat
![Warning image - do not ingest](/cmmsupport/knowledgebase/media/img/gen/e1f40e2492d54e01943565a9f552e6a5.jpg)
![Warning image - hazard](/cmmsupport/knowledgebase/media/img/gen/9e54734f9daf433d91a83d4c7fd4d044.jpg)
- Haitallista nieltynä.
- Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.
- Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Varotoimenpiteet
- Ei saa niellä.
- Käytä käsitellessäsi EN374-2-, EN374-3- ja EN388-standardien mukaisia kertakäyttöisiä nitriilikäsineitä.
- Vältä kosketusta voimakkaiden happojen, voimakkaiden emästen, voimakkaasti hapettavien aineiden ja voimakkaiden pelkisteiden kanssa.
- Jos kemikaalia joutuu kosketuksiin ihon kanssa, pese välittömästi.
- Käsittele paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
- Vältä kosketusta raskauden ja imetyksen aikana.
Säilytys ja hävittäminen
- Säilytettävä tiiviisti suljettuna.
- Vältä pääsyä järviin, puroihin, viemäreihin jne.
- Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.
Hätätoimenpiteet
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.renishaw.com/SDS
RUP1 – varoitukset
Varo odottamatonta liikettä. Käyttäjän tulee pysytellä täysin anturin pään ja mittakärjen liikealueen ulkopuolella. Koneen toimittajan on varmistettava, että käyttäjä tuntee järjestelmän liikealueen.
Silmänsuojainten käyttö on suositeltavaa kaikkia työstökoneita ja koordinaattimittauskoneita (CMM) käytettäessä.
Koneen toimittajan vastuulla on, että käyttäjä on saanut tiedon mahdollisista käyttöön liittyvistä vaaroista, mukaan lukien Renishaw'n tuoteselosteessa mainitut vaarat. Koneen toimittajan tulee myös varmistaa, että suojukset ja turvalukitukset ovat riittävät.
Katso koneen toimittajan käyttöohjeet.
Järjestelmän komponentit eivät sisällä käyttäjän huollettavia osia. Poikkeuksena on FCR25. Mitään tuotteen osia ei saa yrittää purkaa. Ongelmatapauksissa ota yhteys järjestelmän toimittajaan ohjeita varten.
Tietyissä olosuhteissa anturilta tuleva signaali saattaa virheellisesti osoittaa, että anturi on paikallaan. Älä luota siihen, että anturin signaalit pysäyttävät koneen liikkeen varmuudella.
Anturin liipaisimen MCU-ohjainsauvassa olevaa ohitustoimintoa tulee käyttää varoen, koska se estää koordinaattimittauskonetta pysähtymästä törmäystilanteessa.
Anturin liitokset on suunniteltu niin, että ne vapauttavat anturin ja/tai mittakärjen pidikkeen törmäystilanteessa.
Näitä laitteita ei saa käyttää räjähdysalttiissa tilassa.
Osien välissä on puristuksiin jäämisen vaara. Älä pidä kiinni anturista tai anturin päästä liikkeiden aikana.
Jatkuvan turvallisuuden varmistamiseksi on ehdottoman tärkeää, että kaikki sulakkeet vaihdetaan oikeantyyppisiin ja -arvoisiin sulakkeisiin.
REVO-2 tulee kuljettaa Renishaw'n toimittamassa pakkauksessa.
Kaapeleiden tulee täyttää Renishaw'n vaatimukset. Virheellinen kaapelointi voi aiheuttaa laitevahinkoja.
RUP1
- Poista suojakannet ennen käyttöä.
![RUP1 with caps removed](/cmmsupport/knowledgebase/media/img/gen/0d262430a16340d88a1e45af82a2454d.jpg)
- RUP1-anturia tulee käsitellä varoen.
- Varo pudottamasta RUP1-anturia tai sen osumista työkappaleisiin tai koordinaattimittauskoneen osiin.
- Mittakärjen päähän tulee kiinnittää erityistä huomiota: vältä koskettamasta elastomeerikuulaa, ellei sitä käytetä mittaamiseen.
- Tarkista silmämääräisesti, onko elastomeerikuulassa likaa tai pölyä.
- Varmista, että mitattavat pinnat ovat kuivat ja puhtaat, ennen kuin ne tarkistetaan RUP1-anturilla.