Узлы и опции для модернизации
Компания Renishaw предлагает полный набор решений по модернизации: от простого измерения контактным датчиком до новейшей системы измерений по 5 осям; при этом все эти решения опираются на использование общих контроллера и программного обеспечения для измерений.
Комплексное решение для КИМ
Предлагаемая Renishaw модернизация — это возможность преобразить существующие КИМ, повысить точность и скорость измерений, поднять уровень автоматизации и получить новые возможности программирования по CAD-моделям.
- Повышение производительности
- Расширение возможностей ПО и повышение удобства при работе с ним
- Автоматизация и снижение эксплуатационных затрат
- Контроллер для КИМ с открытой архитектурой и поддержкой
- Инвестиции с заделом на будущее
Узлы и устройства, используемые компанией Renishaw для модернизации
Измерение контактными триггерными датчиками | PH20 | 3-осевое сканирование | 5-осевое сканирование | |
Программное обеспечение | ПО MODUS для контактных триггерных датчиков | ПО MODUS для контактных триггерных датчиков | ПО MODUS для 3-осевого измерения | ПО MODUS для 5-осевого измерения |
Контроллер | UCC2-2 / 5-осевое сканирование | |||
Датчики | ||||
Калибровка | Повторная калибровка машин с сертификацией органом, аккредитованным при британской службе аккредитации UKAS. ![]() | |||
Вспомогательные принадлежности | Энкодеры / электродвигатели / шкаф управления / ПК / стол | |||
Поддержка | Контракты на техобслуживание / Поддержка на сайте / Поддержка по телефону |
Раскройте скрытый потенциал ваших КИМ
Прочтите технический документ с описанием способов улучшения эксплуатационных характеристик и расширения возможностей измерения на существующих КИМ за счет их модернизации путем использования современного программного обеспечения, контроллеров и датчиков.
-
Процесс измерений является неотъемлемой составляющей любого производства, поскольку его результаты дают важнейшую информацию для управления технологическими процессами и для контроля изделий. Однако, координатно-измерительные машины (КИМ) старых моделей могут оказаться уязвимым местом на производстве, если они не соответствуют меняющимся требованиям к измерениям. Применение новых разработок, реализованных в сфере датчиков, контроллеров и программного обеспечения для измерений, позволяют преобразить существующие КИМ, обеспечивая более высокую точность, увеличение скорости измерений, повышение степени автоматизации и расширение количества доступных функций. При этом в полном объеме используются преимущества программирования, контролируемого средствами САПР. В существующей экономической ситуации проведение модернизации имеет серьезные основания как с точки зрения экономических соображений, так и с точки зрения защиты окружающей среды.
По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Renishaw и к нашим аттестованным специалистам по модернизации
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.