TP20
Компактный контактный триггерный датчик со сменными модулями позволяет работать с контактными модулями (модулями щупов) с разными характеристиками, а также удлинителями, обеспечивающими доступ к элементам деталей сложной формы.

Устройство TP20 представляет собой 5- или 6-осевой контактный механический триггерный датчик (датчик касания) с системой точного базирования. Двухблочная конструкция включает в себя установочный модуль (корпус датчика) и сменный измерительно-контактный модуль (модуль щупа), которые соединяются между собой посредством магнитного соединения с точным базированием, обеспечивающим высокую повторяемость при установке. Такое решение дает возможность выполнять смену контактных модулей как в автоматическом, так и в ручном режиме без повторной калибровки наконечников щупов, что существенно сокращает время выполнения измерений.
Обеспечивая целый диапазон усилий срабатывания, эти модули позволяют оптимальным образом выбирать характеристики датчика для выполнения конкретной задачи. Предлагается набор различных удлинителей, а также модуль, работающий в 6 направлениях. В контактный модуль можно непосредственно устанавливать щупы серии M2 компании Renishaw.
Система ТР20 легко модернизируется и совместима с существующими интерфейсами контактных триггерных датчиков, удлинителями и переходниками.
Компоненты системы
В состав системы TP20 входят следующие компоненты:
- Установочный модуль датчика TP20
- Измерительно-контактный модуль системы TP20 - семь вариантов исполнения обеспечивают оптимальный выбор для конкретной задачи
- Модульный магазин MCR20 или TCR20 для автоматической смены модулей
- модульный магазин MSR1 для хранения модулей (используется в ручном режиме)
- Пригоден для обеспечения интерфейса с PI 7-3, PI 200-3 и контроллерами UCC компании Renishaw
Направление измерений | Все модули за исключением 6-осевого 6W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Используемый интерфейс | PI 7-3, PI 200-3, контроллеры UCC | |
Разброс величины отклонения щупа перед срабатыванием (лепестковый эффект) | LF SF/EM1/EM2 MF EF 6W | ±0,60 мкм ±0,80 мкм ±1,00 мкм ±2,00 мкм ±1,50 мкм |
Односторонняя повторяемость | LF/SF/EM1/EM2 MF EF 6W | ±0,35 мкм ±0,50 мкм ±0,65 мкм ±1,00 мкм |
Повторяемость при смене модулей щупов | MCR20 В ручном режиме | ±0,50 мкм ±1,00 мкм |
Серия щупов | ||
Метод монтажа | Резьба M8 |
Контактные модули
Имеется семь различных контактно-измерительных модулей, каждый из которых предназначен для решения конкретного круга задач. Вид модуля определяется по цветовой маркировке.
Модуль | Применение | Усилия срабатывания* | Длина щупа | |
---|---|---|---|---|
SF – стандартное усилие срабатывания | ![]() | Пригоден для измерений большинства типов | XY: 0,08 Н Z: 0,75 Н Щуп: 10 мм | от 10 мм до 50 мм GF |
LF – низкое усилие срабатывания | ![]() | Случаи с низкими усилиями срабатывания, например, резиновые прокладки | XY: 0,055 Н Z: 0,65 Н Щуп: 10 мм | 10–30 мм |
MF – среднее усилие срабатывания | ![]() | Случаи, когда требуется усилие срабатывания больше стандартного | XY: 0,1 Н Z: 1,9 Н Щуп: 25 мм | 10–60 мм |
EF – увеличенное усилие срабатывания | ![]() | Громоздкие конфигурации контактных щупов и случаи ложных срабатываний, вызываемых вибрацией | XY: 0,1 Н Z: 3,2 Н Щуп: 50 мм | 10–60 мм |
6W- 6-осевой | ![]() | Измерения в направлении –Z, например, при наличии выточек | XY: 0,14 Н Z: 1,6 Н Щуп: 10 мм | 10–50 мм |
EM1 STD – удлинитель 50 мм | ![]() | Большинство случаев измерений, требующих удлинителя длиной 50 мм | XY: 0,08 Н Z: 0,75 Н Щуп: 10 мм | 10–50 мм |
EM2 STD – удлинитель 75 мм | ![]() | Большинство случаев измерений, требующих удлинителя длиной 75 мм | XY: 0,08 Н Z: 0,75 Н Щуп: 10 мм | 10–50 мм |
* В направлении низкого усилия срабатывания
Магазины для смены

Магазин MCR20 предназначен для надёжного размещения контактных модулей, используемых при быстрой автоматической смене инструмента. Находящиеся в магазине модули защищены при этом от загрязнений, которые могут присутствовать в рабочей среде КИМ.

Модульный магазин MSR1 позволяет хранить до шести модулей; при его использовании работа оператора по смене модулей в ручном режиме упрощается, что способствует повышению производительности.
Дайте новый импульс своим технологиям контроля деталей!
Проведите модернизацию своей контактной измерительной системы, и ваши расходы резко пойдут вниз.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Информация о товаре
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете датчик TP20. Вас может также заинтересовать информация о высокопроизводительной головке датчика PH20 со встроенным модулем TP20...