TP6 и TP6A

Устойчивый к внешним воздействиям датчик с механическим срабатыванием, с резьбовым соединением М8 и автоматическим стыковочным соединением.

TP6 и TP6A с PI 200-3

Для датчиков TP6 и TP6A предусмотрены разные варианты монтажа (соответственно, резьба M8 и автоматическое стыковочное соединение). Оба датчика являются датчиками с механическим срабатыванием и имеют регулируемое вручную усилие срабатывания для обеспечения оптимальной эффективности работы датчика при различных конфигурациях щупов.

Они могут использоваться с длинными щупами (серии M3), имеют диаметр 25 мм, что обеспечивает высокий уровень надёжности при перебеге.

Технические характеристики

TP6TP6A

Основное назначение

Устойчивые к внешним воздействиям КИМ с универсальным прямым компьютерным и ручным управлением.

То же, что и у TP6, но с возможностью быстрой смены датчика без повторной калибровки

Направление измерений

5 осей: ±X, ±Y, +Z

5 осей: ±X, ±Y, +Z

Однонаправленная повторяемость максимум (2s мкм) (в точке касания щупа)

±0,35 мкм

±0,35 мкм

Разброс рабочего хода 360° (плоскость XY)

±1 мкм

±1 мкм

Масса

56 г

76 г

Серия щупов

M3

M3

Усилие срабатывания (регулируемое)

от 0,11 Н до 0,3 Н

от 0,11 Н до 0,3 Н

Усилие срабатывания (настройка Renishaw)

от 0,11 Н до 0,13 Н

от 0,11 Н до 0,13 Н

Перебег щупа (типовой)

Плоскость XY: ±22°

Ось Z: 5,5 мм при 0,11 Н

2 мм при 0,3 Н

Плоскость XY: ±22°

Ось Z: 5,5 мм при 0,11 Н

2 мм при 0,3 Н

Макс. длина удлинителя c головками серии PH10

200 мм

200 мм

Метод монтажа

Резьба M8

Автоматическое стыковочное соединение

Используемый интерфейс

PI 7-3, PI 200-3, UCC

PI 7-3, PI 200-3, UCC

Дайте новый импульс своим технологиям контроля деталей!

Проведите модернизацию своей контактной измерительной системы, и ваши расходы резко пойдут вниз.

Расширенная гарантия

В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.

 
loading