TP7M
Датчик с тензоэлементами диаметром 25 мм с автоматическим стыковочным соединением, пригодный для высокоточного измерения деталей.

Датчик TP7M представляет собой электронный датчик, в котором применена технология тензометрии, который обеспечивает более высокую точность, устраняет лепестковый эффект и ошибки при возврате датчика в исходное положение, а также имеет намного больший срок службы, чем контактные триггерные датчики с механическим срабатыванием.
Мультиконтактное автоматическое стыковочное соединение обеспечивает совместимость датчика TP7M с приводными головками PH10M PLUS / PH10MQ PLUS, фиксированной головкой PH6M и серией многоконтактных удлинителей (PEM).
Технические характеристики | TP7M |
---|---|
Основное назначение | Гибкие производственные автоматические системы и автоматизированные системы. КИМ с универсальным автоматическим и ручным управлением. |
Направление измерений | 6 осей: ±X, ±Y, ±Z |
3D-точность (в соответствии с ISO 10360 Pt 2) | - |
Однонаправленная повторяемость (2σ, мкм) | Уровень срабатывания 1: 0,25 мкм Уровень срабатывания 2: 0,25 мкм |
Отклонение при измерениях формы XY (2D) | Уровень срабатывания 1: ±0,25 мкм Уровень срабатывания 2: ±0,50 мкм |
Отклонение при измерениях формы XYZ (3D) | Уровень срабатывания 1: ±0,50 мкм Уровень срабатывания 2: ±1 мкм |
Усилие срабатывания (в точке касания наконечника щупа) | Плоскость XY: 0,02 Н Z-ось: 0,15 Н |
Усилие при перебеге | Плоскость XY: 0,78 Н Z-ось: 11,75 Н |
Масса | 85 г |
Удлинитель, макс. длина (при установке в головку серии PH10 PLUS) | 200 мм |
Макс. рекомендуемая длина щупа (щупы серии M4) | от 150 мм, сталь, до 180 мм, GF |
Метод монтажа | Мультиконтактное автоматическое стыковочное соединение |
Используемый интерфейс | PI 7-3 |
Автоматическая смена датчика | Специальный магазин для автоматической смены |
Серия щупов |
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.