TP200
Компактный датчик со сменными модулями, в котором используются тензоэлементы, обеспечивающие более высокую точность и больший срок службы по сравнению с механическими контактными триггерными датчиками.

В состав системы TP200 входят следующие компоненты:
- Установочно-измерительный модуль TP200 или TP200B (TP200B – исполнение с повышенной вибростойкостью)
- Контактный модуль (модуль щупа) TP200 – предусмотрен выбор одного из модулей с фиксированным усилием при перебеге: SF (стандартное усилие) или LF (низкое усилие)
- Интерфейс датчика PI 200-3
- Магазин SCR200 для смены щупа
Предусмотрен также модуль с увеличенным перебегом (максимальным отклонением щупа) (исполнение EO). Усилие при максимальном отклонении щупа у этого модуля такое же, как и у модуля SF, однако при этом увеличен рабочий диапазон и степень защиты датчика в направлении оси Z.
Особенности и преимущества
- Использование тензоэлементов обеспечивает превосходную повторяемость и высокую точность при измерении трёхмерных объектов
- Отсутствие ошибок при возврате датчика в исходное положение
- Отсутствие лепесткового эффекта
- Возможность измерений в 6 направлениях
- Использование щупов длиной до 100 мм (серия GF)
- Быстрая автоматическая смена контактных модулей без повторной калибровки датчика
- Срок службы > 10 миллионов срабатываний
Установочно-измерительный модуль датчика TP200/TP200B

В датчике TP200 используются миниатюрные тензометрические преобразователи, обеспечивающие превосходную повторяемость и точность трехмерных измерений даже при использовании длинных щупов.
Использование тензоэлементов дает субмикронную повторяемость срабатывания и отсутствие лепесткового эффекта на диаграмме направленности, который присущ механическим датчикам. Использование СБИС типа ASIC гарантирует надежность датчика при количестве срабатываний, превышающем миллион.
В датчике TP200B используется та же технология, что и в модели TP200, однако он отличается повышенной вибростойкостью. Благодаря этой особенности уменьшается вероятность ложного срабатывания, вызываемого вибрациями датчика, которые передаются через элементы конструкции КИМ или возникают при использовании более длинных щупов и позиционировании с высокой скоростью.
Следует иметь в виду, что не рекомендуется применять датчик TP200B вместе с модулем LF или изогнутыми / звездообразными щупами.
Технические характеристики | TP200 | TP200B |
---|---|---|
Основное назначение | КИМ с автоматическим управлением и повышенными требованиями к точности измерений | Аналогично TP200, но в тех случаях, когда велика вероятность ложных срабатываний |
Направление измерений | 6 осей: ±X, ±Y, ±Z | 6 осей: ±X, ±Y, ±Z |
Однонаправленная повторяемость (2σ, мкм) | Уровень срабатывания 1: ±0,40 мкм Уровень срабатывания 2: 0,50 мкм | Уровень срабатывания 1: ±0,40 мкм Уровень срабатывания 2: 0,50 мкм |
Отклонение при измерениях формы XY (2D) | Уровень срабатывания 1: ±0,80 мкм Уровень срабатывания 2: ±0,90 мкм | Уровень срабатывания 1: ±1 мкм Уровень срабатывания 2: ±1,2 мкм |
Отклонение при измерениях формы XYZ (3D) | Уровень срабатывания 1: ±1 мкм Уровень срабатывания 2: ±1,40 мкм | Уровень срабатывания 1: ±2,50 мкм Уровень срабатывания 2: ±4 мкм |
Повторяемость при смене модулей щупов | С использованием SCR200: ±0,50 мкм (макс.) Руководство: ±1 мкм (макс.) | С использованием SCR200: ±0,50 мкм (макс.) Руководство: ±1 мкм (макс.) |
Усилие срабатывания (в точке касания наконечника щупа) | Плоскость XY (все модули): 0,02 Н Ось Z (все модули): 0,07 Н | Плоскость XY (все модули): 0,02 Н Ось Z (все модули): 0,07 Н |
Усилие при перебеге (при смещении 0,5 мм) | Плоскость XY (модуль SF / EO): от 0,2 Н до 0,4 Н Плоскость XY (модуль LF): от 0,1 Н до 0,15 Н Ось Z (модуль SF / EO): 4,90 Н Ось Z (модуль LF): 1,60 Н | Плоскость XY (модуль SF / EO): от 0,2 Н до 0,4 Н Плоскость XY (модуль LF): от 0,1 Н до 0,15 Н Ось Z (модуль SF / EO): 4,90 Н Ось Z (модуль LF): 1,60 Н |
Масса (установочно-измерительный и контактный модули) | 22 г | 22 г |
Удлинитель, макс. длина (при установке в головку серии PH10 PLUS) | 300 мм | 300 мм |
Макс. рекомендуемая длина щупа (щупы серии M2) | Модуль SF / EO: от 50 мм, сталь, до 100 мм, GF Модуль LF: от 20 мм, сталь, до 50 мм, GF | Модуль SF / EO: от 50 мм, сталь, до 100 мм, GF Модуль LF: от 20 мм, сталь, до 50 мм, GF |
Метод монтажа | Резьба M8 | Резьба M8 |
Используемый интерфейс | ||
Магазин для смены контактных модулей | Автоматический режим SCR200 Руководство: MSR1 | Автоматический режим SCR200 Руководство: MSR1 |
Серия щупов |
Контактные модули TP200
Данный контактный модуль крепится к установочно-измерительному модулю TP200 / TP200B посредством магнитного соединения точного базирования, что обеспечивает быструю смену модулей и защиту датчика от поломки при большом отклонении щупа.
Имеются три модуля с двумя разными усилиями, возникающими при максимальном отклонении щупа:
Модуль | SF (стандартное усилие срабатывания) | LF (низкое усилие срабатывания) | EO (увеличенное максимальное отклонение щупа) |
---|---|---|---|
Применение | Обычные условия | Там, где требуются шарики щупов малого диаметра или минимальное усилие. | Увеличенное максимальное отклонение щупа для тех случаев, когда требуется безопасная остановка КИМ после режима работы на повышенной скорости измерений. |
Комментарий | Щупы длиной до 100 мм и диаметре шарика > 1 мм | Шарики диаметром менее 1 мм | То же усилие при максимальном отклонении щупа, что и в случае модуля SF. Дополнительный перебег в 8 мм по оси Z датчика. |
Магазин SCR200 для смены контактных модулей

Магазин SCR200 позволяет быстро выполнять автоматическую смену до шести контактных модулей TP200. Питание SCR200 обеспечивается отдельным интерфейсом датчика PI 200-3, а его конструктивные особенности облегчают безопасную смену щупа. Магазин SCR200 поставляется комплектами для случаев работы с низким и стандартным усилиями срабатывания: каждый комплект включает в себя сам магазин SCR200 и три контактных модуля с одинаковым усилием срабатывания.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Информация о товаре
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете датчик TP200. Вас может также заинтересовать информация о сканирующем датчике SP25M…