SP25M
При диаметре всего 25 мм устройство SP25M, работающая с целым рядом сканирующих и контактных триггерных измерительных модулей, является самой компактной и универсальной сканирующей контактно-измерительной системой в мире.

Система SP25M заключает два датчика в одном корпусе. Пользователь имеет возможность выбирать нужный вариант среди пяти сканирующих модулей (в которые могут устанавливаться щупы М3 длиной от 20 до 400 мм) или же работать с переходным модулем, совместимым с измерительными модулями серии ТР20 компании Renishaw. Тем самым обеспечивается возможность выполнения одной и той же системой как сканирования, так и измерений контактным триггерным датчиком.
Компактность устройства SP25M и автоматическое стыковочное соединение делают эту систему совместимой с измерительными головками PH10M PLUS / PH10MQ PLUS и PH6M. Она может также устанавливаться на многопроводный удлинитель. Использование комбинаций всех этих узлов обеспечивает превосходные возможности доступа к различным элементам деталей.
Подробнее о принципах работы системы SP25M см. в технической статье о системе SP25M.
Особенности и преимущества
- Самый маленький в мире сканирующий датчик диаметром всего 25 мм
Серия модульных систем для смены FCR25, каждая из которых позволяет хранить в любой ячейке любой из компонентов системы SP25M.
- Сканирующие модули SM25 и переходной модуль TM25-20 TTP могут устанавливаться непосредственно в ячейки FCR25
- Держатели щупов для сканирования SH25 требуют использования переходника PA25-SH
- Модули TP20 могут храниться с использованием переходных вставок PA25-20
- Превосходные метрологические качества – система независимых оптических измерений (isolated optical metrology) и полиномиальная компенсация 3-го порядка
- Пять модулей обеспечивают оптимальные характеристики в пределах широкого диапазона длин щупов (до 400 мм)
- Два датчика - сканирующий и контактный триггерный - в одном устройстве
- Защита от повреждения при столкновении и простая процедура смены щупа
- Быстрый и простой цикл калибровки датчика
- Идеальное решение для измерений профиля и формы
- Пригодность для использования в приводных поворотных головках, что обеспечивает более широкие возможности измерений и уменьшение продолжительности циклов сканирования
- Простая и прочная конструкция обеспечивает более высокую надежность - никаких двигателей или фиксаторов
Модули и держатели щупов системы SP25M

Существующий ряд комплектов модулей позволяет по мере накапливания опыта работы с системой SP25M создавать комбинации с нужными параметрами измерений.
Характеристики каждого сканирующего модуля SM25-х оптимизированы с точки зрения усиления и жесткости пружины таким образом, чтобы соответствовать указанному диапазону длин щупов. Для каждого модуля предусмотрен соответствующий держатель щупа SH25-х.
Конструкция держателей щупов SH25-3 и SH25-4 включает в себя встроенный стержень из углеродного волокна, на который устанавливается щуп серии M3, выбираемый с учетом обеспечения нужной рабочей длины.
В системе SP25M при работе со сканирующими модулями SM25-1 / 2 / 3 / 4 / 5 и стандартными держателями щупов (SH25-1 / 2 / 3 / 4 / 5) могут использоваться коленчатые (непрямые) конфигурации щупов. В случае более высоких значений смещения компания Renishaw рекомендует, для достижения лучших результатов измерений, пользоваться серией держателей щупов SH25-2A / 3A / 4A, которая была специально разработана для работы с такими конфигурациями щупов.
SM25-1

Используется вместе с SH25-1
Длина щупа: 20–50 мм
SM25-2

Используется вместе с SH25-2
Длина щупа: 50–105 мм
SM25-3

Используется вместе с SH25-3
Длина щупа: 120–200 мм
SM25-4

Используется вместе с SH25-4
Длина щупа: от 220 мм до 440 мм
SM25-5

Используется с SH25-5 для непрямых и звездообразных щупов
Длина щупа: 20–100 мм
Переходной модуль TM25-20 TTP

Используется совместно с модулями контактных триггерных датчиков и удлинителями для серии TP20
Универсальные магазины FCR25
Серия модульных систем для смены FCR25, каждая из которых позволяет хранить в любой ячейке любой из компонентов системы SP25M.
- Сканирующие модули SM25 и переходной модуль TM25-20 TTP могут устанавливаться непосредственно в ячейки FCR25
- Держатели щупов для сканирования SH25 требуют использования переходника PA25-SH
- Модули TP20 могут устанавливаться в ячейки с использованием переходника PA25-20
FCR25

Блок на три ячейки, допускающий установку в модульную магазинную систему MRS.
Комплект переходных вставок для ячеек FCR25

Переходные вставки PA25-SH и PA25-20 для хранения держателей щупов SH25-х и измерительных модулей серии TP20.
FCR25-L3

Автономный блок на три ячейки для оптических КИМ и КИМ небольшого размера.
FCR25-L6

Автономный блок на шесть ячеек для оптических КИМ и КИМ небольшого размера.
Интерфейсная плата AC3
Интерфейсная плата AC3 используется в тех случаях, когда управление работой КИМ осуществляется компьютером или контроллером от основного изготовителя оборудования (OEM) (шина ISA). Данная плата выполняет управление функциями датчика.
Измерительные комплекты системы SP25M
Для получения полного списка предлагаемых в настоящее время измерительных комплектов системы SP25M следует обращаться в местное представительство компании Renishaw.
Видео
-
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
-
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Презентации
-
Presentation: SP25M compact scanning probe [en]
The SP25M is the world's most compact and versatile scanning probe. This presentation provides a description of the benefits, key design features, performance of the SP25M, plus ordering information.
Техническая статья
-
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
Информация о товаре
-
Flyer: SP25M compact scanning probe system [en]
-
Presentation: SP25M scanning test data [en]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
-
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
-
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
Вас может также заинтересовать...
В данный момент вы просматриваете сканирующую систему SPSP25M. Вас может также заинтересовать информация о том, каким образом SP25M встраивается в сканирующие датчики REVO…